ArcZero系列直流连接器

直流连接器

菲尼克斯电气直流连接器可在带载情况下实现安全连接和断开。ArcZero系列产品提供可靠的防危险电弧保护。连接器的带载连接特性助力完全关断选定组件,进而确保高系统可用性。低压连接器的冲击强度也使其能够在极端条件下实现直流连接。

Go to Product Detail Page for item 1437019
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - 连接器
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 400V - 连接器
1437019

连接器, 产品范围: ArcZero, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 400 VDC, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 分断时的最大负载:8 kW, 范围: 直流电网

Go to Product Detail Page for item 1453450
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - 连接器
CBC-PRC 3-FC-MS6 8-21 800V - 连接器
1453450

连接器, 产品范围: ArcZero, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 800 VDC, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 最小电缆直径: 8 mm, 最大电缆直径: 21 mm, 分断时的最大负载:16 kW, 范围: 直流电网

优势

  • 安全:创新型直流连接器支持带载状态下的安全断开和连接,可靠保护操作人员免受电弧危害。
  • 快速断开悬空引线:免工具锁紧设计确保操作人员操作安全、灵活。
  • 易于维护:新款直流连接器助力快速维护或更换带电设备,大幅缩短停机时间。
  • 坚固设计:抗冲击型直流连接器旨在用于极端条件。
  • 耐用:ArcZero系列连接器支持多次插拔,十分耐用且经济高效。
免费样品
试用ArcZero系列直流连接器

您想试用ArcZero系列直流电源连接器吗?—— 欢迎立即订购个性化样品套装。我们可提供直流连接器选型和设计方面的支持。专家将为您提供连接器针对性应用方面的建议。

预定免费样品
ArcZero系列直流连接器

主要特性一览

菲尼克斯电气为各类应用提供合适的直流连接器。凭借其精心设计的内部结构,菲尼克斯电气ArcZero直流连接器提供可靠的防电弧保护。ArcZero连接器采用标准化尺寸,能够可靠满足以下工作条件。

特性

额定接线容量 1.5 mm² ... 6 mm²
额定电压 400 V/800 V
额定电流 20 A
防护等级 IP66/IP68 (2 m/2 h)/IP69/IK08
国际认证 DIN EN 61984、IEC TS 62735-1
插拔次数 500(在额定负载下)
跳转至直流连接器产品列表
直流应用中用于防范电弧的直流连接器

菲尼克斯电气ArcZero系列直流连接器的特殊之处在哪里? ​

凭借低转换损耗等 诸多优势,直流应用在市场上的运用愈发广泛。尽管如此,直到现在带载断开操作仍会产生危险电弧。但这种情况并不适用于菲尼克斯 电气的ArcZero系列直流连接器。此类连接器可靠保护操作者免受电弧伤害,从而实现安全的带载连接和断开。

由此即可在更换部件或维护设备时安全关断选定的系统部件,而系统的其余部分则继续运行。该设计将大幅缩短停机时间,实现高可用性。

ArcZero系列直流连接器:可靠防范危险电弧

附加优势详情

ArcZero系列直流连接器实现安全直流连接
使用灭弧直流连接器完成现场布线
ArcZero系列直流连接技术
ArcZero系列直流连接器
ArcZero连接器
ArcZero系列直流连接器实现安全直流连接

菲尼克斯电气率先推出实现安全带载连接和断开的产品。该特殊功能已集成到直流连接器。直接内置在连接器中的创新电子元器件可主动熄灭电弧。在维护运行中的系统时,该解决方案为操作人员提供保护。

跳转至直流连接器产品列表
使用灭弧直流连接器完成现场布线

直流连接器在现场布线领域也颇具优势。连接器锁扣支持手动解锁,无需额外工具即可轻松断开连接。该解决方案让安装和维护更便捷。

跳转至直流连接器产品列表
ArcZero系列直流连接技术

现可无顾虑地在维护期间完成带载设备更换。用户无需再断开整个系统的供电。这可减少停机时间,提高系统可用性和效率。同时还能充分保障安全性。

跳转至直流连接器产品列表
ArcZero系列直流连接器

抗冲击型直流连接器旨在用于极端条件。产品防护等级高达IP69,确保可靠配电。即使处于严苛的环境条件下,连接器也能正常工作。ArcZero连接器抗冲击等级可达IK08,坚固耐用,可满足严苛的机械要求。

跳转至直流连接器产品列表
ArcZero连接器

ArcZero系列连接器支持多次插拔,十分耐用且经济高效。为确保长期稳定的无故障连接,接线点质量已事先在认证实验室进行了充分测试。

跳转至直流连接器产品列表
ArcZero直流连接器

ArcZero荣获2025年度产品大奖

菲尼克斯电气直流连接器屡获殊荣:ArcZero荣获大奖。德国行业期刊《Elektronik》和在线平台elektroniknet.de的读者通过投票,评选直流连接器为2024和2025年度的“机电和无源元件”类目获奖产品。

依托直流连接器,实现安全未来转型

交流电网向直流电网的转型变得愈发重要。观看产品专家Andreas Beck的采访,了解ArcZero系列连接器如何助推这一转型及其优势。

直流连接器已获DIN EN 61984和IEC TS 62735-1标准认证。因此产品可用于多种应用,如工业物联网应用或数据中心。

常见问题解答

头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答
头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答
头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答
头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答
头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答
头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答
头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答

连接器的抗冲击等级为IK08,可耐受低至-25 C的温度。冲击力等同于一个中等尺寸锤子从约1 m的高度落到连接器上的力度。

头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答

需要,通过电缆扎带在连接器背后50 cm处支撑电缆等部件带来的机械负荷。同时必须注意电缆的弯曲半径。

头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答

电缆必须满足具体应用要求。因此,需查阅电缆数据表以确定电缆制造商是否允许电缆用于所需应用。在电缆选型时,应注意其直流电压电平以及是否适合室内或户外使用。

头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答

ArcZero连接器可连接电流达20 A以及电压达400 V或800 V的终端和配电电路。为了在带电状态下安全断开400 V或800 V电源,连接器内部电位之间需要较大的电气间隙。电气间隙可保护操作人员免受电击。

头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答

系列产品均采用带导线防护的螺钉连接技术。

头上有问号的人员——关于直流连接器的常见问题解答

需要,连接器已到达其磨损极限,应予以更换。

深耕各行各业


员工走过采用直流供电的工厂

工业直流电网

在向可持续生产转型的过程中,工业直流电网的重要性愈发凸显。菲尼克斯 电气致力于直流技术的安全应用,并与其他公司携手研发基于直流的综合智能电网。了解为何直流电是面向未来的工业能源系统,以及其与可持续发展之间的关系。