BPC 250 FT 35-70 CAP
- 防尘盖
BPC 250 FT 35-70 CAP
- 防尘盖
1635545
防尘盖, 颜色: 灰色
防尘盖, 颜色: 灰色
保护盖, 产品范围: SUNCLIX, 颜色: 黑色, 自密封,无互锁,组件包括:1个连接器侧保护盖和1个耦合器侧保护盖
M12密封盖,用于传感器/执行器电缆、插座和现场I/O设备上未使用的的M12连接位
保护盖,IP67,扁平型,用于盖住面板安装框架中的插芯,颜色:灰色
储能连接器防尘盖,颜色:灰色 RAL 7046,储存和运输的环境温度:-40 °C ... 70 °C,工作温度:-20 °C ... 105 °C,无卤,工程塑料:UL 94 HB,防护等级:IP65(配合插座)
盖罩,使用定长剪切的FBS ...-5和FBS ...-6桥接件时可提供可靠的防触电保护,颜色:红色
保护盖 B16, 适用双锁扣, 保护盖板材料: PC, 高度: 26.4 mm, 开槽连接块: 无
CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 1,保护盖,附件,正方形,M6,采用可自由控制RGB LED的状态指示灯,带取消充电按钮,用于安装到车辆充电插座,UNECE R61
CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 2,保护盖,附件,正方形,M6,采用可自由控制RGB LED的状态指示灯,带取消充电按钮,用于安装到车辆充电插座,UNECE R61
CHARX connect universal,AC/DC CCS Typ 1,保护盖,附件,正方形,M6,用于安装到车辆充电插座,UNECE R61