数据连接器
VS-08-SD-F - 保护盖
VS-08-SD-F
-
保护盖
1652606
保护盖,IP67,扁平型,用于盖住面板安装框架中的插芯,颜色:灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
连接图表
RJ45
尺寸
宽度
22 mm
高度
10 mm
长度
55 mm
材料规格
颜色
灰色
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
EDPM,自润滑
O型圈密封材料
EDPM,自润滑
外壳材料
PA
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行)
-40 °C ... 80 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(组装)
-5 °C ... 55 °C
商业数据
订货号
1652606
包装单位
5 pc
最小订货量
5 pc
销售关键代码
ABNNDZ
产品关键代码
ABNNDZ
GTIN
4017918953034
单件重量(含包装)
3.6 g
单件重量(不含包装)
2.857 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.048千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-08-BU-RJ45-6/LH-1
-
模块化RJ45插拔式连接器
1653087
经常搜索
M12以太网连接器
D-SUB连接器
M12针式,2位
光纤连接器
RJ45连接器
抗弯折保护套管
圆形连接器,2位
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助