VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 304284-TL3-1| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 20 A | 1.5 - 6 | ||
穿板式连接, 产品范围: ArcZero, 颜色: 黑色, 位数: 3, 最小导线横截面: 1.5 mm2, 最大导线横截面: 6 mm2, 额定电压: 800 VDC, 额定电流: 20 A, 连接方法: 螺钉连接, 分断时的最大负载:16 kW, 范围: 直流电网
| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 20 A | 1.5 - 6 | ||
电弧熄灭机制是如何发挥作用的?
正常运行时,电流流经正负触点,控制触点在此位置下处于隔离状态。如果连接器断开,则在其内部执行以下操作。
1) 正极触点长度稍短于负极触点。这意味着在断开过程中,正极触点首先断开。
2) 与此同时,控制触点将从隔离区域移动到导电区域。此时,电流流经电子元件并可靠地打开了电路。
3) 电路开路,电流不再流动。在断开过程的下一阶段,控制触点和负极触点断开,同时不会产生电弧。PE设计用作主动接地式触点,因此会最后断开。...
查看更多
正常运行时,电流流经正负触点,控制触点在此位置下处于隔离状态。如果连接器断开,则在其内部执行以下操作。
1) 正极触点长度稍短于负极触点。这意味着在断开过程中,正极触点首先断开。
2) 与此同时,控制触点将从隔离区域移动到导电区域。此时,电流流经电子元件并可靠地打开了电路。
3) 电路开路,电流不再流动。在断开过程的下一阶段,控制触点和负极触点断开,同时不会产生电弧。PE设计用作主动接地式触点,因此会最后断开。
针式连接器的耐用性如何?
连接器的抗冲击等级为IK08,可耐受低至-25 C的温度。冲击力等同于一个中等尺寸锤子从约1 m的高度落到连接器上的力度。
为何针式连接器体积较大?
ArcZero连接器可连接电流达20 A以及电压达400 V或800 V的终端和配电电路。为了在带电状态下安全断开400 V或800 V电源,连接器内部电位之间需要较大的电气间隙。电气间隙可保护操作人员免受电击。
针式连接器是否需要机械支撑?
需要,通过电缆扎带等方式在连接器背后50 cm处支撑电缆等部件带来的机械负荷。同时必须注意电缆的弯曲半径。
针式连接器是否适合户外应用?
适合,ArcZero连接器所用材质与光伏连接器相同。因此产品可长期户外使用。为测试材料在户外使用时的相互作用情况,ArcZero连接器接受了与光伏连接器相同的实验室测试。
选择电缆时需要考虑什么?
电缆必须满足具体应用要求。因此,需查阅电缆数据表以确定电缆制造商是否允许电缆用于所需应用。在电缆选型时,应注意其直流电压电平以及是否适合室内或户外使用。
供货范围包括哪些产品?
ArcZero系列产品提供独立包装。连接器安全操作所需的所有产品均在供货范围之内。通过电子商店的产品详情页即可采购可选附件。
使用哪种安装方式?
系列产品均采用带导线防护的螺钉连接技术。
在哪里可以了解有关直流技术的更多信息?
“工业直流电网”登录页面会提供有关直流技术安全应用的概念和解决方案信息。只需在公司官网搜索栏中输入网页代码#3258即可跳转至页面。
相较于其他触点,孔式接点或针式接点的颜色更深或呈乌黑色。这意味着什么?
这种情况十分正常。通过关断电子设备可安全熄灭电弧。但电子设备启动需要初始电弧。该电弧仅会持续几毫秒,但足以使一对触点变色。一对触点出现轻微变色不影响连接器的功能。
如果针式或孔式插针呈现烟黑色或严重褪色,是否需要更换插头?
需要,连接器已到达其磨损极限。请更换连接器。