CBC-PRC COVER F 800V - 保护盖
1476946

保护盖, 产品范围: ArcZero, 颜色: 黑色, 额定电压: 800 VDC, 额定电流: 20 A。 未插接时需装上保护盖。。 直流微电网


产品详情







优势

带载状态下的安全连接和断开
快速断开悬空引线
缩短带电设备的维护或更换时间
户外设计坚固耐用,可轻松应对极端条件
坚固耐用,经济实惠

常见问题


电弧熄灭机制是如何发挥作用的?

正常运行时,电流流经正负触点,控制触点在此位置下处于隔离状态。如果连接器断开,则在其内部执行以下操作。
1) 正极触点长度稍短于负极触点。这意味着在断开过程中,正极触点首先断开。
2) 与此同时,控制触点将从隔离区域移动到导电区域。此时,电流流经电子元件并可靠地打开了电路。
3) 电路开路,电流不再流动。在断开过程的下一阶段,控制触点和负极触点断开,同时不会产生电弧。PE设计用作主动接地式触点,因此会最后断开。


针式连接器的耐用性如何?

连接器的抗冲击等级为IK08,可耐受低至-25 C的温度。冲击力等同于一个中等尺寸锤子从约1 m的高度落到连接器上的力度。


为何针式连接器体积较大?

ArcZero连接器可连接电流达20 A以及电压达400 V或800 V的终端和配电电路。为了在带电状态下安全断开400 V或800 V电源,连接器内部电位之间需要较大的电气间隙。电气间隙可保护操作人员免受电击。


针式连接器是否需要机械支撑?

需要,通过电缆扎带等方式在连接器背后50 cm处支撑电缆等部件带来的机械负荷。同时必须注意电缆的弯曲半径。


针式连接器是否适合户外应用?

适合,ArcZero连接器所用材质与光伏连接器相同。因此产品可长期户外使用。为测试材料在户外使用时的相互作用情况,ArcZero连接器接受了与光伏连接器相同的实验室测试。


选择电缆时需要考虑什么?

电缆必须满足具体应用要求。因此,需查阅电缆数据表以确定电缆制造商是否允许电缆用于所需应用。在电缆选型时,应注意其直流电压电平以及是否适合室内或户外使用。


供货范围包括哪些产品?

ArcZero系列产品提供独立包装。连接器安全操作所需的所有产品均在供货范围之内。通过电子商店的产品详情页即可采购可选附件。


使用哪种安装方式?

系列产品均采用带导线防护的螺钉连接技术。


在哪里可以了解有关直流技术的更多信息?

“工业直流电网”登录页面会提供有关直流技术安全应用的概念和解决方案信息。只需在公司官网搜索栏中输入网页代码#3258即可跳转至页面。


相较于其他触点,孔式触点或针式触点的颜色更深或呈乌黑色。这意味着什么?

这种情况十分正常。通过关断电子设备可安全熄灭电弧。但电子设备启动需要初始电弧。该电弧仅会持续几毫秒,但足以使一对触点变色。一对触点出现轻微变色不影响连接器的功能。


Do I need to replace the plug if several pin or socket contacts reveal soot or severe discoloration?

Yes, the connector has reached its wear limit. Please replace the connector.