AT/ATM连接器、DT/DTM连接器和ISOBUS连接器

AT/ATM连接器、DT/DTM连接器和ISOBUS连接器

农业机械和多功能汽车的连接器必须承受极端环境影响。用于组装的AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器专为这类任务采用特殊设计并且十分坚固。该产品系列提供多种连接器配置供选择。

菲尼克斯电气推出面向农业机械和多功能汽车的组装用连接器,目前仅在美国子公司有售。如需了解产品系列概况,请更改语言和国家/地区选项。点击网页顶端的国旗,选择“北美”项下的“美国”。如需更多信息,请联系客户支持部门。

优势

  • 轻松实现灵活的传感器和执行器布线
  • 快速无缝的数据传输和无故障通信
  • 标准化接口,跨制造商兼容插拔
  • 防护等级高达IP69K,使用安全
  • 坚固耐用:耐机油、紫外线、臭氧、高温和低温
AT连接器概览

AT连接器和ATM连接器

菲尼克斯电气推出自组装式AT/ATM连接器,丰富了面向多功能汽车、工程机械、农业及林业机械的解决方案系列。AT/ATM连接器规格与DT连接器相同,后者亦称DEUTSCH连接器。因此,AT/ATM连接器支持跨制造商兼容插拔和互换。耐用型热塑性壳体防护等级达IP69K,可靠防水防尘,具有宽温范围和抗紫外线的特点。

  • 2、3、4、6、8、12和18位AT连接器,适用于线径在14 ... 20 AWG之间的导线
  • ATM微型连接器,适用于线径更小的16 ... 22 AWG导线
ISOBUS连接器

ISOBUS连接器

ISOBUS是一项标准化通信协议,用于连接农业和林业机械的电子系统。ISOBUS连接器助力实现传感器、执行器和控制器之间的可靠数据交换,支持跨制造商兼容。AHDP电缆连接器适用于ISOBUS应用,可快速、轻松地连接农业机械设备,进而减少停机。聚酰胺壳体抗振抗冲击,插接时可提供等级达IP67、IP69K的可靠防护。

  • 9位连接器,配有密封接头(适用于直径为14 ... 18 mm的电缆),带有多个触点(2个尺寸为8的触点、2个尺寸为12的触点、4个尺寸为16的触点和一个已桥接的预制尺寸为16的触点)
  • 全套附件,涵盖空位插头、保护盖和保护帽