CC-AT62-S16-R14-NI
- 压接插针
CC-AT62-S16-R14-NI
- 压接插针
1519750
压接插针, 系列: AT06, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 额定电流: 13 A, 插针材料: 铜合金
农业机械和多功能汽车的连接器必须承受极端环境影响。用于组装的AT/ATM、DT/DTM和ISOBUS连接器专为这类任务采用特殊设计并且十分坚固。该产品系列提供多种连接器配置供选择。
压接插针, 系列: AT06, 孔式插头, 车削, 触点直径: 1.6 mm, 额定电流: 13 A, 插针材料: 铜合金
连接器外壳,压接插针
连接器外壳,6-位置,压接插针
连接器外壳,压接插针
连接器外壳,压接插针
空位插头
连接器外壳,2-位置,压接插针
端子位置保证, 位数: 2, 标识材料: PA-GF
连接器外壳,压接插针
连接器外壳,3-位置,压接插针
菲尼克斯电气推出面向农业机械和多功能汽车的组装用连接器,目前仅在美国子公司有售。如需了解产品系列概况,请更改语言和国家/地区选项。点击网页顶端的国旗,选择“北美”项下的“美国”。如需更多信息,请联系客户支持部门。
菲尼克斯电气推出自组装式AT/ATM连接器,丰富了面向多功能汽车、工程机械、农业及林业机械的解决方案系列。AT/ATM连接器规格与DT连接器相同,后者亦称DEUTSCH连接器。因此,AT/ATM连接器支持跨制造商兼容插拔和互换。耐用型热塑性壳体防护等级达IP69K,可靠防水防尘,具有宽温范围和抗紫外线的特点。
ISOBUS是一项标准化通信协议,用于连接农业和林业机械的电子系统。ISOBUS连接器助力实现传感器、执行器和控制器之间的可靠数据交换,支持跨制造商兼容。AHDP电缆连接器适用于ISOBUS应用,可快速、轻松地连接农业机械设备,进而减少停机。聚酰胺壳体抗振抗冲击,插接时可提供等级达IP67、IP69K的可靠防护。