ISOBUS、AT/ATM和DT/DTM连接器
IV-SP16 - 空位插头
IV-SP16
-
空位插头
1521037
空位插头
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
概述
A114017
概述
与AT系列壳体搭配使用,适合尺寸16的插座和针式接点
概述
空位(密封)插头用于密封未使用的电路空腔
产品属性
产品类型
密封插头
电气特性
额定电压 U
N
50 V AC/DC (IEC 等级)
尺寸
尺寸图
长度
17.5 mm
直径
3.1 mm
材料规格
标识材料
硅
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-55 °C ... 125 °C
商业数据
订货号
1521037
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AF2IED
产品关键代码
AF2IED
GTIN
4063151985066
单件重量(含包装)
22.22 g
单件重量(不含包装)
0.23 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
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
0.008千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助