面向基于PCB充电站的连接技术

采用菲尼克斯电气的高质量连接技术,提高电动汽车充电站及家用充电桩的可用性和成本效益。
适用于电动汽车充电的家用充电桩

有效集成电源和数据

性能强大且安全可靠的电动汽车充电器,是电动汽车得以普及的关键因素。为了提高充电装置可用性和成本效益,较短安装时间和低维护成本至关重要。通过菲尼克斯电气直观且耐用的PCB及现场连接技术,实现了电网馈入点、充电枪和信号线的快速安全连接。

了解家用充电连接技术 精选产品成就卓越性能和数据连接

交互式图像映射:基于PCB的家用充电桩
带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器
带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器无需工具即可连接线径高达25 mm²的导线,实现电网馈入。彩色助拔按钮位置一目了然,带操作杆的直插式连接确保固定接触力,实现可靠连接。
跳转至产品
带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器
采用直插式连接的固定式连接器
采用直插式连接的固定式连接器无需工具即可快速连接线径在1.5到35 mm²之间的家用充电桩导线。连接器支持垂直、水平和斜面连接,使用更灵活。
跳转至产品
采用直插式连接的固定式连接器
紧凑型固定式连接器,实现达41 A的电源连接
连接器是用于连接电流互感器、插座和充电枪等内部电源接线的理想选择。产品不带绝缘体,外形纤细,可实现电流高达41 A的紧凑型连接,性能等级涵盖家用充电桩。连接器还支持THR焊接,尤为适用于大批量生产。
跳转至产品
紧凑型固定式连接器,实现达41 A的电源连接
RJ45连接器
菲尼克斯电气RJ45连接器可搭配光伏系统和储能系统使用,为能源管理系统集成提供了种类齐全的产品。依托插拔式连接器、现场组装用连接器以及带不同型号导线的全套光纤跳线,实现高达10 Gbps的高速数据传输。
跳转至产品
RJ45连接器
USB连接器
通过标准化接口配置和测试调试参数。为此,菲尼克斯电气推出USB插拔式连接器和光纤跳线。USB A型和C型产品提供USB 2.0、USB 3.0以及USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2型号,支持多种组合搭配。
跳转至产品
USB连接器
插拔式连接器
插拔式连接器可将导线连接至PCB,支持传输信号、数据和电力。产品接线容量在1.5到35 mm²之间,是您充电设备的理想解决方案。如有需要可提供插拔式和模块化型号。由此即可基于可用性、成本效益和可持续性灵活使用不同的功能模块。
跳转至产品
插拔式连接器
板对板连接器
FINEPITCH系列板对板连接器助力快速、安全地连接HMI模块。连接器提供屏蔽和非屏蔽解决方案,可用于信号和数据传输。产品型号多样,可实现多种设计尺寸和方向的个性化PCB。
跳转至产品
板对板连接器
交流充电枪
CHARX connect模式3充电枪适用于电动汽车的交流充电。充电枪充电功率可达22 kW,提供符合NACS标准、美标、欧标和国标的产品。
跳转至产品
交流充电枪
交流充电插座
CHARX connect modular欧标充电插座支持安装到交流充电站和家用充电桩,可通过移动式充电枪以22 kW的功率为电动汽车进行交流充电。依托模块化系统,用户可个性化调整设计和功能范围。
跳转至产品
交流充电插座
密封接头和安装连接器
馈入电缆和数据连接电缆必须以防水防尘的方式连接至家用充电桩。密封接头正是成熟解决方案。此外,QPD和PRC系列安装连接器还可提供插拔式电源连接。
跳转至产品
密封接头和安装连接器

面向直流充电站的可靠连接技术:高效、紧凑、易于安装 依托前沿半导体技术和先进热管理,直流快速充电站变得越来越紧凑、高效、可扩展和高度集成。菲尼克斯电气的设备连接技术为大功率电子设备提供大电流和高电压,并通过高接线密度实现安全的信号和数据传输。

交互式图像映射:适用于直流充电站的连接技术
适用于充电控制器的PCB连接
充电控制器支持控制和监测充电过程。控制器可通过CAN、Modbus和LTE等技术实现内外部通信。连接器设计紧凑,采用快速连接技术,正是理想的解决方案。
跳转至产品
适用于充电控制器的PCB连接
电源和信号分配接线端子
使用菲尼克斯电气接线端子,清晰分配充电站内的信号和电源。各类连接技术支持不同接线容量和颜色,为直流充电站的接线端子安装提供了便利。
跳转至产品
电源和信号分配接线端子
数据连接器
控制单元、显示屏和支付单元之间的数据链路需要稳定数据连接。无论是USB、RJ45还是同轴,菲尼克斯电气均可为各类协议提供合适的设备接口和布线。
跳转至产品
数据连接器
板对板连接器
板对板和线对板连接器均适于连接多个PCB,例如将控制单元连接至显示屏。
跳转至产品
板对板连接器
更多设备连接
诸如安全继电器、绝缘监测、电源模块、直流接触器和电涌保护模块等附加功能单元,均需要持久可靠的信号、数据和电源连接技术。
跳转至产品
更多设备连接
通过PTPower馈电
针对电网馈电并将电力分配到各个电源模块,需要支持大电流和大接线容量的产品。在充电站投入使用时,需要现场完成连接。直观、安全的快速连接技术可节省时间,并确保连接长期可靠。
跳转至产品
通过PTPower馈电
适用于电源模块的大功率连接器
可插拔电源模块采用19"规格,可模块化适配充电站功率。菲尼克斯电气所研发连接器专为持续运行的大功率充电操作而设计,可确保充电站的可用性。
跳转至产品
适用于电源模块的大功率连接器
适用于连接充电枪的快速连接技术
T-LOX大电流接线端子可快速完成持久可靠的充电枪连接,线径可达95 mm²。
跳转至产品
适用于连接充电枪的快速连接技术
适用于电源模块的大功率连接器
可插拔电源模块采用19"规格,可模块化适配充电站功率。菲尼克斯电气连接器专为持续运行的大功率充电操作而设计,可确保充电站的可用性。
跳转至产品
适用于电源模块的大功率连接器
通过PTPower配电
三相电源电压将分配至AC/DC转换器。菲尼克斯电气桥接式接线端子实现了简单且紧凑的配电。
跳转至产品
通过PTPower配电
可靠供电
采用SFB技术的QUINT POWER电源功能强大,确保充电站的高可用性。
跳转至产品
可靠供电
适用于充电站和家用充电桩的电涌保护器
使用CHARX protect,可保护充电站和电动汽车免受因雷击或电网中开关操作引起的电涌电压所导致的损坏。
跳转至产品
适用于充电站和家用充电桩的电涌保护器
多功能电能监测设备
多功能EMpro电能监测设备采集取能数据,并可通过多种方式将数据传输至上级控制和管理系统。
跳转至产品
多功能电能监测设备
符合校准法规要求的直流电能表
计费电能表支持针对特定成本中心的能源数据计费。
跳转至产品
符合校准法规要求的直流电能表
直流电涌保护器
直流充电站等直流系统因设计所致,在正常运行和发生故障时的表现有别于交流系统。因此,有必要使用专用电涌保护器。
跳转至产品
直流电涌保护器

优势

  • 带操作杆的连接技术操作直观,确保安全的电网馈入连接
  • 使用国际通用螺钉连接技术,实现多导线连接
  • 免工具直插式连接技术,快速完成内部接线
  • 单根电缆使用现场连接器即可为多个家用充电桩供电
  • 标准化数据连接器,便于现场维护

常见问题解答 未找到相关解答?欢迎随时与我们联系。

采用PRC连接器的家用充电桩电源连接
家用充电桩中采用带操作杆连接的固定式连接器
板对板和线对板连接器
PTSPL 6固定式连接器
电动汽车充电技术培训课程
采用PRC连接器的家用充电桩电源连接

PRC系列现场连接器支持使用预制电缆套件现场连接多个家用充电桩。高达IP69K的防护等级可实现安全户外应用。使用即用型电缆套件不仅节省时间,还可避免安装过程中出错。

PRC系列安装连接器
家用充电桩中采用带操作杆连接的固定式连接器

采用带操作杆连接的固定式连接器是理想解决方案。橙色操作杆支持快速、直观地连接所有三个相位、中性导线和PE。操作原理实现可靠连接:在操作过程中,操作杆卡入闭合进而持久牢固地卡住导线。接线端子支持斜面和水平出线,助力打造高质量设备设计。

带操作杆的固定式连接器和插拔式连接器
板对板和线对板连接器

菲尼克斯电气的FINEPITCH系列板对板连接器为信号和数据传输提供屏蔽和非屏蔽两套解决方案。0.635到2.54 mm针距的产品系列由于实现了多种设计、方向、堆叠高度和位数,因而可满足个性化PCB设计。

板对板连接器
PTSPL 6固定式连接器

22 kW家用充电桩外形纤细,电源连接空间有限,因此不带绝缘体的PTSPL 6固定式连接器是理想的解决方案:

  • 41 A/1,000 V
  • 适用于线径在2.5到6mm²之间的导线
  • 弹簧触点可进行多个连接
  • 经优化可用于SMT和THR安装
  • 卷带或纸板包装

PTSPL 6固定式连接器
电动汽车充电技术培训课程

您可在“电动汽车充电技术原理”页面了解有关电动汽车充电的基础知识。了解:

  • 充电标准、充电枪和充电模式一览
  • 充电站工作原理视频
  • 术语表,专业术语附有清晰解释

电动汽车充电技术原理

电源连接产品组合

菲尼克斯电气产品将家用充电桩可靠、直观地连接至电网。通常情况下,充电桩采用线径可达16 mm²的刚性导线。带操作杆的固定式连接器配有橙色助拔按钮,可指示导线连接是否正确。自锁式设计确保连接持久可靠。

充电连接产品组合

CHARX connect充电连接系统型号齐全,可为充电站及电动汽车等应用提供安全、可靠和快速的电力传输方案。该产品组合既适用于交流家用充电桩,同时也适用于最先进的直流家用充电桩,能够直接从光伏系统中使用直流电,并将转换损耗降至最低。

数据传输产品组合

RJ45连接器系列产品是用于网络连接的理想选择。菲尼克斯电气推出USB插拔式连接器和尾缆,用于调试和维护过程中的配置操作。USB A型和C型产品提供USB 2.0、USB 3.0以及USB 3.2 Gen. 1/USB 3.2 Gen. 2型号,支持多种组合搭配。

用于保护电子设备的产品组合

我们的电子模块壳体适用于DIN导轨组件(如充电控制器和电能表),同样也适配于旨在提高光伏自用电率的控制器以及动态负载管理系统。

负责解答各类产品和解决方案疑问的专属联系人

我将竭诚为您提供充电桩项目相关解决方案。
正在HPC充电站充电的ID.Buzz

您是否是DIN导轨或19”支架安装式充电站制造商? 面向各类需求的合适产品

作为组件制造商,菲尼克斯电气提供用于充电站的各类设备。产品组合涵盖从CCS充电枪到负载管理等各类产品,为打造高性能充电桩奠定了基础:

  • 应用广泛,涵盖交流家用充电桩、直流充电站以及大功率充电场
  • 安装方式多样,支持PCB、DIN导轨以及19”支架安装