ILC和Catan楼宇控制器

楼宇控制器

灵活的楼宇控制器,值得信赖。我们的控制器和I/O模块产品组合,无论用于现代化改造还是新建项目,都能为集中式与分布式应用提供极高的灵活性。产品结构紧凑,可扩展,易于集成。

Go to Product Detail Page for item 2878036
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 模拟量模块
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - 模拟量模块
2878036

Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 8,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 V ... 5 V,-5 V ... 5 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标记条; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 2862217
IB IL AI 2/4-20-PAC - 模拟量模块
IB IL AI 2/4-20-PAC - 模拟量模块
2862217

Inline, 模拟输入模块, 模拟量输入: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,0 mA ... 20 mA,4 mA ... 20 mA,-20 mA ... 20 mA,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

Go to Product Detail Page for item 2863957
IB IL AO 2/U/BP-ME - 模拟量模块
IB IL AO 2/U/BP-ME - 模拟量模块
2863957

Inline, 模拟量输出模块,模拟量输出: 2,0 V ... 10 V,-10 V ... 10 V,连接技术: 2线制,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。

基于Niagra的楼宇控制器对比

功能、性能和应用领域一览

Catan C1 EN
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 EN

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

兼容楼宇管理系统
Niagara Framework® N4版本
适用于Niagara Framework®的Emalytics插件
理想安装状态
配电装置符合DIN 43880标准
控制柜
协议和接口
物联网和楼宇协议 BACnet、Modbus、MQTT、oBIX、OPC UA、SNMP、DALI、DMX和SMI BACnet、Modbus、MQTT、oBIX、OPC UA、SNMP、M-Bus、MP-Bus、DALI、DMX、SMI和LON BACnet、Modbus、MQTT、oBIX、OPC UA、SNMP、M-Bus、MP-Bus、DALI、SMI和LON
集成KNX TP接口
控制单元之间的单对以太网通信
以太网网络 3个LAN端口,可配置型以太网交换机,2个网络接口卡 (NIC),2个MAC地址,RSTP 4个LAN端口,可配置型以太网交换机,2个网络接口卡 (NIC),2个MAC地址,RSTP 4个LAN端口,可配置型以太网交换机,2个网络接口卡 (NIC),2个MAC地址,RSTP
更多信息
可用于本地超驰操作的插拔式显示屏
符合CRA要求
I/O模块 板载8个UI、4个DOI、2个UOI以及多达16个扩展模块 至多63个Inline扩展模块 至多63个Inline扩展模块
有关Catan C1 EN的更多信息 有关ILC 2250 BI(-L) 的更多信息 有关ILC 2050 BI(-L) 的更多信息

优势一览 大幅提高楼宇自动化灵活性

  • 可扩展性:高效率,可灵活扩展,适用于集中式和分布式应用
  • 高I/O密度:节省空间和成本的解决方案
  • 安装简单:即使在狭小或复杂的安装环境中也能轻松安装
  • 无缝集成:集成到其他Niagara Framework®合作伙伴的项目
  • 面向未来的规划:保证控制器产品系列的供货期延长到2035年
还未找到合适的楼宇控制器?
为项目寻找理想的楼宇控制器

让我们一同探究楼宇需求。

即刻安排咨询
分配电站旁的男子
控制柜中的网络安全

《网络弹性法案》(CRA) 助力满足未来需求

联网系统是先进楼宇自动化的核心,涵盖供暖、照明到门禁控制等方面。数字化带来了许多优势,但也增加了遭受网络攻击的风险。欧盟《网络弹性法案》(CRA) 对数字产品提出了严苛的安全要求。菲尼克斯电气系统满足此类要求,可提供高安全性和可靠性。系统依照IEC 62443-4-1标准开发,并采用国际公认的安全标准。菲尼克斯电气的专业水平值得信赖。提高抵御网络攻击的能力。

Catan产品系列


Catan C1楼宇控制器

Catan C1 基于PLCnext Technology的开放式硬件平台

Catan C1是基于开放式PLCnext Technology生态系统的新一代楼宇控制器。作为灵活且面向未来的平台,PLCnext Technology可助力实施高效智能楼宇解决方案。高性能硬件与功能多样的软件无缝协作,可轻松完成项目规划、安装和扩展。依托可配置的I/O、众多接口和多种扩展模块,控制器可有效适配不同应用。即使不具备编程知识,也可通过PLCnext Store中的App快速集成其他功能。

Catan主要特性概览

交互式图像映射:楼宇控制器产品组合
KNX编程和KNX控制
Catan C1 EN控制器基于Niagara Framework®技术,配有KNX TP接口。由此即可直连KNX系统,无需额外的网关。因此可实现尤为高效、灵活的KNX自动化集成。
查看产品详情
KNX编程和KNX控制
配备2.4"触摸屏,操作直观
在该产品系列各模块的运行期间,Catan Control Panel均可选插接到模块。此款可拆卸的显示屏不仅可以用于本地超驰,还可通过直观的菜单导航和模块专用应用程序实现简便维护。
有关显示屏的更多信息
配备2.4"触摸屏,操作直观
全面联网
Catan C1 EN配有3个LAN端口、2个USB端口和集成式RS-485接口,可提供全面连接。内置型3端口以太网交换机可实现灵活的LAN和WAN端口管理,并支持RSTP,实现可靠的环路保护。控制器通过两个网卡进行通信,是网络分段、冗余连接和复杂自动化架构的理想选择。
查看产品详情
全面联网
声音维修辅助
在房间自动化系统中,扬声器安装在天花板或高架地板上。需要维修时,通过平面图搜寻设备会相当耗时。为简化这一过程,扬声器集成到了控制器和扩展模块中。声音信号让寻找设备变得更加容易。
查看产品详情
声音维修辅助
面向未来的单对以太网联网
Catan产品系列采用单对以太网 (SPE),奠定了整个自动化网络端到端通信的基础。所有模块均通过SPE连接,可实现高效紧凑的远距离连接。通过简单的电信线路,至多可将16个扩展模块连接到控制器。模块的安装距离至远可达350 m。
有关单对以太网的更多信息
面向未来的单对以太网联网
多功能I/O通道
Catan产品系列各模块均配有高度灵活的I/O通道,每个通道至多可配置6种不同的应用,从数字量和模拟量信号到专用功能均有涵盖。通过1.5 mm²接线容量的直插式接线端子实现便捷连接,支持直接处理绝大多数格式的信号。
查看产品详情
多功能I/O通道
RS-485接口
两个板载RS-485接口可通过基于Web的管理便捷端接,并配置为BIAS,无需任何其他工具。为便于轻松集成到现有楼宇和自动化系统,这两个接口都支持通用的Modbus/RTU、DMX和BACnet MS/TP协议。
查看产品详情
RS-485接口
适用于大型项目的高效DALI控制器
DALI扩展模块完善了Catan产品系列,支持四条独立的DALI线路,助力打造功能强大的照明控制系统。模块支持DALI-2标准,包括用于集成DALI传感器的多主站功能。模块还内置有总线电源。DiiA认证确保模块兼容所有通过认证的DALI产品。
了解DALI扩展
适用于大型项目的高效DALI控制器
分配电箱中的Catan模块
环境图标
电气装置的分配电
装有Catan模块的PC机前的人员
分配电箱中的Catan模块

Catan产品组合将Niagara Framework®与先进楼宇控制技术相结合,同时还支持沿用现有KNX基础设施。
依托单对以太网 (SPE) 技术和相应扩展模块,Catan可将KNX网络无缝转换为支持物联网的楼宇自动化系统,同时能够高效沿用现有KNX布线。

查看Catan C1 EN产品详情
环境图标

Catan产品系列获得从摇篮到摇篮®认证,这充分体现了菲尼克斯电气对环境、资源效率和社会责任的承诺。菲尼克斯电气的设计积极推动循环经济发展:材料可重复使用,不含有害物质。Catan还可助力客户资产增值,支持DGNB、BNB、LEED和BREEAM认证。

电气装置的分配电

菲尼克斯电气Catan产品系列以统一的硬件设计给人留下深刻印象。控制器(包括板载I/O和扩展模块)采用DIN导轨安装壳体,宽度为6 HP,具有完全相同的接线点布局。因此可轻松估算产品系列所需的安装空间,进而便捷扩展现有系统。Catan模块设计紧凑,可用于分配电系统和小型配电板。

装有Catan模块的PC机前的人员

Catan产品系列的所有设备出厂前均配有数字孪生,可作为贯穿整个产品生命周期的核心信息源。除数字铭牌外,用户还可随时在线获取技术文档和重要服务信息。
Catan C1 EN还支持基于Web的管理,可直接通过标准Web浏览器轻松配置设备,无需另配软件。

ILC产品系列


ILC主要特性概览

交互式图像映射:楼宇自动化控制器
集成到以太网网络
ILC 2x50 BI产品系列涵盖两代产品,分别配有4个LAN端口和2个USB及RS-485接口。集成式4端口以太网交换机可实现灵活的LAN和WAN端口管理,支持用于环路保护的RSTP,可通过2个网卡进行通信。
查看产品详情
集成到以太网网络
DALI-2助力智能照明控制
ILC 2x50 BI系列支持DALI-2标准,可实现符合标准的现代楼宇照明控制。凭借集成式DALI主站、多主站功能以及内置DALI电源装置,该系统可为灯具、传感器和控制元件的控制与监测提供全套解决方案,无需另配网关。
查看DALI主站
DALI-2助力智能照明控制
RS-485接口
两个板载串行RS-485接口大幅提高了工业通信灵活性。两个端口均可通过DIP开关便捷端接,并配置为BIAS。接口支持Modbus/RTU和BACnet MS/TP等通用协议,是无缝集成到现有自动化和楼宇管理系统的理想选择。产品还可选配其他串行接口。
查看产品详情
RS-485接口
支持改装的LON
ILC 2x50 BI系列的两代产品仍提供LON型号,集成有LON TP/FT-10接口,可直连现有LonWorks®楼宇网络。这意味着老旧的楼宇自动化系统也可实现无缝现代化,是节能改造和未来智能楼宇解决方案的理想选择。
了解LON型号产品详情
支持改装的LON
丰富的I/O扩展
ILC 2x50 BI系列提供丰富的I/O产品组合,支持数字量和模拟量输入及输出,可实现精确的信号处理和灵活应用。凭借高度模块化的通道设计、端到端中性导线连接技术以及对电流、电压和温度信号的支持,即可高效实施各类安装方案。扩展模块配有M-Bus和MP-Bus,可轻松集成到先进楼宇自动化系统中。对于经济型项目,菲尼克斯电气还提供Eco型号产品。
查看产品列表
丰富的I/O扩展
楼宇控制柜中的电气装置
采用Niagara Framework®技术的ILC 2x50 BI(-L)
楼宇控制
控制柜和Emalytics的楼宇自动化
楼宇控制柜中的电气装置

ILC 2x50 BI(-L) 控制器专用于楼宇自动化任务,特别适于楼宇基础设施、电能数据和HVAC应用的监测和控制。控制器的工业级设计能确保高度可靠性,因此适用于各类业务关键型应用场景。该物联网控制器通过了IEC 61000、UL 508和BTL等重要认证,是各种应用的理想之选。

控制器 - ILC 2250 BI
采用Niagara Framework®技术的ILC 2x50 BI(-L)

作为全球率先实现基于Niagara Framework®技术的控制器,ILC 2x50 BI(-L) 至多可扩展63个Inline模块,适用于数字量和模拟量I/O通道,以及楼宇技术中广泛使用的各类总线系统。
控制器总宽仅80 mm,可节省大量空间。其他物联网和楼宇协议也可以无缝集成。

楼宇控制

Inline系统专为实现长期功能安全和可用性而设计。菲尼克斯电气旨在将Inline核心产品组合的供货期延长到至少2035年。为此,相应产品会定期更新硬件和/或固件的必要维护步骤。

控制柜和Emalytics的楼宇自动化

ILC 2x50 BI(-L) 支持基于Web的管理,可通过标准Web浏览器实现设备配置,无需另配软件。I/O通道所有信号的读写均不受应用影响。
除此以外,产品还集成了网络服务器,确保通过Emalytics插件安装实现高性能的本地可视化。

楼宇管理系统


Emalytics楼宇管理系统

基于Emalytics的楼宇管理 基于Niagara Framework®的全面管理和分析

了解如何使用基于Niagara Framework®的Emalytics楼宇管理系统,实现与设备、系统和业务的智能联网,并对其进行整体评估。

Niagara Framework®标志

基于Niagara Framework®的楼宇自动化 面向集成项目的可扩展灵活兼容型方案

控制系统基于开放式Niagara Framework®,可轻松集成外部软件解决方案。可扩展的灵活系统具备标准化接口和高兼容性,是复杂集成项目和长期扩展需求的理想选择。

Catan C1和PLCnext Technology

基于PLCnext Technology的楼宇自动化 基于Catan C1、PLCnext合作伙伴和Symcon的开放式自动化

了解PLCnext Technology开放式平台,充分利用技术合作伙伴提供的自动化方案。Symcon软件和Catan C1控制器为各种楼宇自动化项目奠定了理想基础。畅享非凡开放性、现有系统轻松集成以及全面协议支持带来的优势。

联系方式


Bernhard Tillmanns,全球楼宇技术行业管理部经理
Bernhard Tillmanns
全球楼宇技术行业管理部经理
我非常乐意就现代化改造或新建项目为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

应用案例


常见问题解答 (FAQ)

Catan C1 EN和ILC 2250 BI楼宇控制器
工程编程
分配电系统中的Catan C1 EN布线
采用ILC 2250 BI楼宇控制器的控制柜
Catan C1 EN和ILC 2250 BI楼宇控制器

菲尼克斯电气针对不同需求提供各种控制器:Catan C1 EN是用于配电板来实现房间自动化的理想选择(DIN导轨安装型)。ILC 2x50 BI(-L) 控制器专为复杂楼宇自动化项目设计,支持多种集成方式。这两种设备都针对控制柜制造进行了优化,可灵活应用于新建和现有楼宇。

工程编程

菲尼克斯电气楼宇控制系统配有诸多集成接口,支持KNX、DALI、BACnet、Modbus、M-Bus和MQTT等开放式协议。由此实现了照明、空调、安全和能源系统的跨行业集成,不受制造商限制,可满足未来需求。

分配电系统中的Catan C1 EN布线

此类设备旨在用于DIN导轨安装,采用可插拔连接技术,简化了安装操作,尤其适合电气装置安装人员。Catan产品系列采用DIN导轨安装设计,支持集成到标准配电柜中,可节省空间。

采用ILC 2250 BI楼宇控制器的控制柜

可以。控制器可通过扩展模块和I/O组件灵活适应不同的项目规模。凭借开放式架构和对前沿通信协议的支持,控制器已为能源管理、物联网连接和云集成等未来需求做好了全面准备。