DALI扩展模块完善了Catan产品系列,支持4条独立的DALI线路,助力打造功能强大的照明控制系统。模块支持DALI-2标准,包括用于集成DALI传感器的多主站功能。模块还内置有总线电源。DiiA认证确保模块兼容所有通过认证的DALI产品。 它还提供8个数字量输出,可交替用于数字量输入或计数器功能。 设备已获得Cradle to Cradle Certified®(摇篮到摇篮)铜级认证。
CATAN DALI MM4 DOI8
-
数据接口
1371363
用于Catan控制器的扩展模块。
目前只能与CATAN C1 EN和Emalytics/Niagara搭配使用,正在筹备通过Symcon应用程序的使用。
4 条DALI线路,DALI-2,多主机,集成DALI电源装置,8 个DOI。通过CATAN CONTROL PANEL进行本地覆盖操作。通过单对以太网连接到 Catan 控制器。
产品详情
| 未连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 60.7 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 水平针距 | 6 HP (符合DIN 43871标准的DIN导轨壳体) |
| 已连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 应用说明 | DALI模块目前只能与CATAN C1 EN和Emalytics/Niagara搭配使用;正在筹备通过Symcon应用程序使用。 |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 (符合DIN EN 60715标准) |
| 安装位置 | 水平 |
| 颜色 (下部壳体) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | 聚碳酸酯 (外壳) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| DALI-2 | |
| 接口数 | 4 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 现场总线: DALI | |
| 品名 | DALI |
| 通道数目 | 4 |
| 电源电压 | 典型值 16 V DC (总线电压) |
| 输出电流 | 220 mA (保证) |
| 250 mA (最大) | |
| 电流承载能力 | 最大 180 mA (每条通道) |
| 传输速度 | 1200 bps |
| 保护名称 | 总线的最高防护电压250 V AC |
| 扩展总线(链接总线) | |
| 接口数 | 2 (用于扩展模块) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 单对以太网 (SPE) 10BASE-T1L,屏蔽 |
| 传输速度 | 10 Mbps |
| 传输长度 | 最大 350 m (两台设备之间) |
| Catan控制面板的接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | USB 2.0全速,C型插座 |
| 传输速度 | 最大 12 Mbps |
| 数字量: 数字量输入 (DOI) | |
| 输入名称 | “数字量输入”功能 |
| 输入信息 | 将触点接地。 |
| 建议:如果使用例如簧片触点等灵敏触点,请串联至少100 Ω的串联电阻。 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输入电流 (联系方式) | 1 mA |
| 输入电阻范围 (“0”信号) | > 27 kΩ |
| 输入电阻范围 (“1”信号) | < 1 kΩ |
| 计数器: 数字量输入 (DOI) | |
| 输入名称 | 计数器输入 |
| 输入频率 | max. 100 Hz |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| 数字量: 数字量输出 (DOI) | |
| 输出名称 | 具有“数字量输入”功能的数字量输出 (DOI) |
| 有关输出的注意事项 | 使用<3 kΩ的负载电阻,以在输出端获得逻辑“0”信号的有效电压电平。 |
| 可为“数字量输入”功能参数化设置每一个数字量输出。 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 短路保护 |
| 过载保护 | |
| 防止错接直流电连接(最大30 V) | |
| 输出电流 | 最大 500 mA |
| 注意衰减!最高45°C时的输出电流总和:4 A,最高50°C时的衰减:每开尔文降低0.2 A | |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电流 | 最大 1.4 mA |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 允许的电缆长度 | 最大 30 m (满足CE要求并确保符合电磁兼容指令) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Catan |
| 安装位置 | 室内使用 |
| 安装位置 | 水平 |
| 可选择其他安装位置,但可能导致热性能下降。 | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 多主机能力 | |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: | |
| 品名 | 电源 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 最大 5.1 A |
| 请参阅数据表中的章节“附加数据”。 | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 扩展总线/通信 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: DALI 1 / DALI 2 / DALI 3 / DALI 4 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: DALI/逻辑 | 1.5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: DALI/功能接地 | 1.5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: DALI/扩展总线 | 1.5 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 接口1 ... 19 (DALI) |
| 接口1 ... 19 (DALI) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 接口 31 ... 62(电源、链接总线、数字量输出) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -5 °C ... 50 °C (最高可达海拔3000 m) |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 1371363 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHAFA |
| 产品关键代码 | DRHAFA |
| GTIN | 4063151727895 |
| 单件重量(含包装) | 236 g |
| 单件重量(不含包装) | 214 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
适配产品
优势
高度灵活的I/O可配置性可以节省空间并降低成本
集成大量DALI设备(最多256个镇流器和252个传感器)
通过用于本地操作的“热”插拔显示屏进行启动和维护
高性能扩展总线也支持分布式安装