CATAN C1运行在基于Linux的操作系统 (PLCnext Technology Core) 上,可通过PLCnext Store灵活扩展,例如加装Symcon等App解决方案。
轻松实现房间和楼宇自动化 体验CATAN C1开放式控制平台,探索房间和楼宇自动化的非凡潜能
当楼宇需要承担的远不止功能
楼宇项目日趋复杂:面对不断增长的能源需求、新版法规要求以及日益增多的技术系统,客户必须在紧迫交期、高成本效益要求以及对清晰、可重复标准的需求之间取得平衡。这正是CATAN C1开放式控制平台发挥作用之时。作为一款基于PLCnext Technology的开放式控制器,CATAN C1可灵活集成到不同系统环境中,支持配备来自PLCnext Store的各种软件解决方案。这为楼宇的安全、可扩展、高效运营奠定了技术基础。具体而言,这意味着清晰架构、标准化逻辑,以及既能高效应用于新建楼宇,又能高效适配改造项目(已采用KNX基础设施)的控制平台。CATAN C1硬件平台集成了KNX IP路由器,可为Symcon公司等系统合作伙伴提供简便的连接方案。
主要特性概览
优势
- 高度灵活的I/O配置和DIN导轨安装设计,节省空间和成本
- 有效集成到KNX系统中,通过Symcon公司软件解决方案 (PLCnext Store) 和集成式KNX IP路由器为专业楼宇自动化项目奠定基础
- 基于PLCnext Technology的开放式模块化控制平台,供第三方供应商进行软件开发
- 整个产品生命周期的可持续性已获“从摇篮到摇篮”认证
- 通过安全启动、签名软件和受TPM保护的设备身份,实现符合《网络弹性法案》要求的软件安全
初始应用的快速入门
CATAN C1控制平台专为实际应用而设计,采用清晰的模块化结构,支持DIN导轨安装以及快速调试。搭配Symcon公司的软件解决方案使用时,可集成KNX拓扑结构,进而有效满足能源管理和电网集成方面的要求。
快速入门五步法:
- 安装CATAN C1楼宇控制器及扩展模块
- 选择并调试合适的软件解决方案(例如Symcon App及许可证)
- KNX连接和分配
- 集成其他项目专用协议(BACnet、Modbus、MQTT等)
- 功能测试
轻松集成KNX
PLCnext Technology的合作伙伴Symcon公司通过旗下App,为在KNX环境中实现单个应用的集成、可视化和部署提供了有力解决方案。这意味着除KNX系统外,其他总线系统和基于I/O的系统也可轻松完成连接、可视化以及逻辑联动。这为定制化功能和清晰的操作设计提供了理想基础。搭配CATAN C1控制平台使用,创造真正附加值:CATAN C1基于明确规则和可靠标准,为自动化和控制提供了系统化基础。在此基础上,Symcon公司负责集成、可视化和应用专用功能。这有助于妥善规划能源和负载管理,并精确落实德国《能源产业法》第14a条和《可再生能源法》第9条所规定的要求。由此构建透明、简洁且可扩展的KNX架构,不仅安装简便、操作直观且足够灵活,可适应客户需求,从而确保实现面向未来的楼宇运营。
经验证的可持续发展
Catan产品系列中的所有产品,包括CATAN C1,均已获得“从摇篮到摇篮”认证®。该认证基于材料安全性、循环性、可再生能源使用、负责任的水资源管理以及社会标准等指标,对产品进行全面评估。因此,Catan产品系列不仅拥有可靠的ESG报告,还能确保贯穿整个产品生命周期的透明度,为楼宇运营的长期投资决策提供可靠依据。
常见问题解答 (FAQ)
通过SPE连接(例如KNX EIB Y-(ST)-Y 2x2x0,8总线电缆,绿色),至多可轻松连接16个扩展模块,连接距离可达350 m。
需拥有免费的PLCnext Store账户,才能从PLCnext Store下载相应许可证。此类许可证既可以在PLCnext Store购买,也可从相应供应商处采购。
CATAN C1配有三个LAN端口、两个USB-C接口和两个RS-485接口。这使得控制器能够灵活集成到IP和现场总线架构中。诸如用于环路保护的RSTP以及通过两张网卡进行通信等功能,也有助于构建安全的分段网络。
使用选配的CATAN CONTROL PANEL,可直接在控制器或相应扩展模块上实施本地操作和维护。此款可插接的显示屏不仅可以用于本地超驰,还可通过直观的菜单导航和模块专用应用程序实现简便维护。