您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

适用于楼宇自动化的电源 菲尼克斯电气提供紧凑高效的解决方案,适用于各个电气装置领域。该系列电源涵盖所有常用电压等级。组件质量过硬,确保运行的安全性和可靠性。

安装于电气装置的STEP POWER电源

菲尼克斯电气的电源和总线电源是针对工业和私人住宅中的现代楼宇自动化需求而量身定制的产品。
STEP POWER电源专为楼宇自动化应用的配电板而设计, 是能效等级达VI级的电源,适用于工业和住宅应用。电源采用免工具直插式连接技术,配备45°角双接线点,可轻松快速地在DIN导轨或平面上进行调试。电源支持功率达120 W的各类负载,其输出电流在0.5至6.5 A之间,输出电压在5到56 V DC之间。
STEP POWER电源配有USB端口,不仅适用于LED和以太网供电应用,也是配电板应用的理想之选。
适用于KNX总线系统的STEP POWER总线电源是专为现代楼宇自动化量身定制的产品。电源率先采用了电子后调制和有源KNX扼流圈。产品能够动态适配相连KNX设备负载,从而提高总线系统效率。
多功能彩色显示器用户界面能够显示所有相关的KNX系统参数,并在调试以及扩展楼宇自动化系统和执行诊断期间提供支持。
紧凑型UNO POWER电源十分适用于工业应用中的小型控制柜。该系列电源可支持功率为25 W至960 W的各类负载,其输出电压在5 V DC至48 V DC之间。

  • 适用于KNX系统的STEP POWER电源集成有用户界面,各项相关KNX系统参数一览即知,可轻松完成分析
  • 电源外形纤薄扁平
  • 空载损耗低、效率高,节省能源
  • 宽域交直流输入,全球通用
  • 适用于-40°C到70°C的温度范围,产品坚固耐用,运行可靠

适用于KNX的STEP POWER总线电源 提高KNX总线数据透明度

  • 集成用户界面,各项相关KNX系统参数一览即知,分析更轻松
  • 菜单中的诊断功能可调出历史记录
  • 采用独特的动态KNX扼流圈电路设计,实现更高效率

适用于各类领域的STEP POWER电源 小型应用的理想解决方案

  • 率先采用A型和C型USB充电器的DIN导轨电源
  • 通过可调节的STEP POWER电源为PoE交换机提供48 V… 56 V电压
  • 扁平式LED型号,用于LED灯的集中或分布式供电

STEP POWER电源 采用STEP POWER电源,节省配电板空间

  • 外形紧凑,显著节省空间
  • 免工具直插式技术,安装快速
  • 双接线点,减轻接线工作量