Catan产品组合将Niagara Framework®与先进楼宇控制技术相结合,同时还支持沿用现有KNX基础设施。
依托单对以太网 (SPE) 技术和相应扩展模块,Catan可将KNX网络无缝转换为支持物联网的楼宇自动化系统,同时能够高效沿用现有KNX布线。
Inline,数字量输出模块,数字输出: 4,24 V DC,500 mA,连接技术: 3线,本地总线传输速率: 500 kbit/s,保护等级: IP20,包括Inline连接器和标识区域; 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定。