CATAN C1 EN控制器是用于楼宇和房间自动化的Catan产品系列的核心组件。总宽度只有6 HP的紧凑型REG壳体适合所有配电器。输入和输出可以高度灵活地组合使用,从而进一步节省空间并降低成本。每一个通道都可以单独进行配置:通用型输入适用于温度传感器、0 V ... 10 V接口或仪表等。或者也可以将输出配置为数字量输入。控制器配备有管理型交换机 (3 x 1 Gbps)。 Emalytics和Niagara Framework是可用作编程环境的强大工具。通过它们可以集成BACnet、KNX、Modbus等协议,并提供从房间自动化到HVAC和可视化等各种功能。作为楼宇物联网控制器,可以轻松进行云集成。 设备已获得Cradle to Cradle Certified®(摇篮到摇篮)铜级认证。 控制器集成了KNX IP路由器的功能,用于转发来自及发往其集成式KNX TP连接的KNX报文。因此,它可以作为KNX安装中KNX IP骨干网基础设施的一部分来使用。
CATAN C1 EN
-
控制器
1371432
楼宇自动化控制器。14个可配置的输入和输出。接口:3 x 以太网,2 x RS-485,2 x USB-C,用于房间自动化的TP,2 x SPE用于Catan扩展模块。通过Catan控制面板进行本地覆盖操作。
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 产品类型 | 控制器 |
| 产品系列 | Catan |
| 安装位置 | 室内使用 |
| 安装位置 | 分配电 |
| 控制柜 | |
| 特殊性质 | 开发过程已通过IEC 62443-4-1认证 |
| 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 | |
| 绝缘特性 | |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| 操作系统 | 带实时扩展的Linux |
| 处理器 | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 1024 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131运行时系统 | |
| 保留数据存储器 | 5 千兆字节GByte (eMMC) |
| 512 千字节kByte (MRAM,附加内存) | |
| 功能 | |
| 编程工具 | Emalytics |
| 支持的编程语言 | Niagara Framework® |
| 测试电压: 扩展总线/通信 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: LAN / 逻辑 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: TP / 逻辑 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: RS-485 / 逻辑 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 电源 | |
| 电源电压 (DC) | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 最大电流耗量 | 最大 3.6 A |
| 典型电流耗量 | 350 mA (无外部负载) |
| 400 mA (带显示) | |
| 电流承载能力 (接线点) | 13.5 A |
| 电流承载能力 (接线点之间直通) | 4 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(电容缓冲) |
| 功率储备 | 至少2周 |
| 通用: 通用输入 (UI) | |
| 输入名称 | 通用输入 (UI) |
| 输入说明 | 单端 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2芯(屏蔽,双绞线) |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电流输入 |
| 分辨率(电流) | 0.01 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 绝对公差 (mA) | 最大 0.05 mA (测量需要一个68 Ω的外部并联电阻。) |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电压输入 |
| 分辨率(电压) | 1 mV |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 输入电压的输入电阻 | > 5 MΩ |
| 绝对公差 (V) | 最大 3 mV |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (RTD) | Pt 1000 |
| 温度范围 | -100 °C ... 500 °C |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 温度范围 | -50 °C ... 250 °C |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| 温度范围 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K (线路电阻最大2 Ω(30 m铜缆,d = 0.8 mm)) |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电阻输入 |
| 相对公差 | 最大 0.1 % (电阻>200 Ω) |
| 电阻范围 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 分辨率(电阻) | 0.01 Ω |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电阻输入 |
| 相对公差 | 最大 1 % (电阻>200 Ω) |
| 电阻范围 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 分辨率(电阻) | 0.1 Ω |
| 数字量: 通用输入 | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 2型和3型 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC (开路输入始终提供0信号。) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 数字量: 通用输入 | |
| 输入名称 | 浮地触点 |
| 输入信息 | 将触点接地。 |
| 输入说明 | 打开/闭合触点 |
| 输入电流 (联系方式) | 2 mA |
| 输入电阻范围 (“0”信号) | > 27 kΩ |
| 输入电阻范围 (“1”信号) | < 1 kΩ |
| 数字量: 数字量输入 (DOI) | |
| 输入名称 | “数字量输入”功能 |
| 输入信息 | 将触点接地。 |
| 建议:如果使用例如簧片触点等灵敏触点,请串联至少100 Ω的串联电阻。 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输入电流 (联系方式) | 1 mA |
| 输入电阻范围 (“0”信号) | > 27 kΩ |
| 输入电阻范围 (“1”信号) | < 1 kΩ |
| 数字量: 通用输出 | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入信息 | 可将每一个通用输出参数化设置为数字量输入。见“数字量输入”表格。 |
| 计数器: 通用输入 | |
| 输入名称 | 计数器输入 |
| 输入频率 | 最大 20 Hz (信号已去抖动) |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| 计数器: 数字量输入 (DOI) | |
| 输入名称 | 计数器输入 |
| 输入频率 | 最大 100 Hz (UOI-C13/14:80 Hz) |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| 通用: 数字量输入 (UOI) | |
| 输出名称 | 具有“数字量输入”功能的通用输出 (UOI) |
| 有关输出的注意事项 | 可将每一个通用输出用于列出的其中一项功能。 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2芯(屏蔽,双绞线) |
| 输出数目 | 2 |
| 模拟: 通用输出 | |
| 输出名称 | 模拟量电压输出 |
| 操作模式 | 汇和源 |
| 输出电流 (每条通道) | 最大 10 mA |
| 分辨率(电压) | 1 mV |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 绝对公差 (V) | 最大 25 mV (典型值) |
| 数字量: 数字量输出 (DOI) | |
| 输出名称 | 具有“数字量输入”功能的数字量输出 (DOI) |
| 有关输出的注意事项 | 使用<3 kΩ的负载电阻,以在输出端获得逻辑“0”信号的有效电压电平。 |
| 可为“数字量输入”功能参数化设置每一个数字量输出。 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 4 |
| 保护电路 | 短路保护 |
| 过载保护 | |
| 防止错接直流电连接(最大30 V) | |
| 输出电流 | 最大 500 mA |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电流 | 最大 1.4 mA |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 允许的电缆长度 | 最大 30 m (满足CE要求并确保符合电磁兼容指令) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 数字量: 通用输出 | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 有关输出的注意事项 | 技术数据与具有“数字量输入”功能 (DOI) 的数字量输出的数据相同。 |
| 接口1 ... 2(KNX-TP总线接口) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 4导线,2位 |
| 硬导线横截面 | 0.34 mm² ... 0.75 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 22 ... 18 |
| 接口3 ... 62(电源、链接总线、I/O) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 支持的协议 | KNX TP |
| KNX IP | |
| BACnet/IP | |
| BACnet MS/TP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| SNMP | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| DMX | |
| KNX TP总线 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | KNX总线连接端子 |
| 传输速度 | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| 接口数 | 3 |
| 连接方式 | RJ45孔式连接器,屏蔽 |
| 传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
| RS-485 | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 扩展总线(链接总线) | |
| 接口数 | 2 (用于扩展模块) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 单对以太网 (SPE) 10BASE-T1L,屏蔽 |
| 传输速度 | 10 Mbps |
| 传输长度 | 最大 350 m (两台设备之间) |
| USB | |
| 接口数 | 2 (用作Catan控制面板和I/O设备的接口,USB1也可以用作USB以太网小工具) |
| 连接方式 | USB 2.0全速,C型插座 |
| 传输速度 | 最大 12 Mbps |
| 存储卡: microSDXC | |
| 数目 | 1 |
| 存储器容量 | 最大 2 十字节 |
| 连接方式 | microSD插槽 |
| 未连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 60.7 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 水平针距 | 6 HP (符合DIN 43871标准的DIN导轨壳体) |
| 已连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 颜色 (下部壳体) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | 聚碳酸酯 (外壳) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | : 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | : 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | : 10g |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -5 °C ... 50 °C (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN IEC 63044-5-2标准 瞬态过电压(电涌) 标准 B |
| 抗干扰测试符合EN IEC 63044-5-2标准 快速瞬态(脉冲) 标准A,±500 V,标准B,±1000 V | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 63044-5-2标准 电磁场 标准A,场强: 10 V/m | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 63044-5-2标准 静电放电(ESD) 标准A,±4 kV接触放电,±8 kV空气放电 | |
| 抗干扰测试符合EN IEC 63044-5-2标准 传导干扰 标准A,测试电压10 V | |
| 噪音排放测试符合EN IEC 63044-5-2 B类 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 (符合DIN EN 60715标准) |
| 安装位置 | 水平 |
| 可选择其他安装位置,但可能导致热性能下降。 |
| 订货号 | 1371432 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHAFA |
| 产品关键代码 | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| 单件重量(含包装) | 264.3 g |
| 单件重量(不含包装) | 243 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Diboron trioxide (CAS编号: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) | |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 43.44千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
CATAN DOR6 UI8 - 继电器模块 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - 输入/输出模块 1818583
-
CATAN DALI MM4 DOI8 - 数据接口 1371363
-
CATAN CONTROL PANEL - 显示器 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - 安装套件 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - 延伸电缆 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - 延伸电缆 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - 总线电源 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - 电源 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - 电源 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - 电源 1088491
-
NC4-CATAN-DEMO - 楼宇管理系统 1764415
-
NC4-CATAN-50 - 楼宇管理系统 1763886
-
NC4-CATAN-100 - 楼宇管理系统 1763887
-
NC4-CATAN-250 - 楼宇管理系统 1763888
-
NC4-CATAN-500 - 楼宇管理系统 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - 楼宇管理系统 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - 楼宇管理系统 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - 楼宇管理系统 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - 楼宇管理系统 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - 楼宇管理系统 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - 楼宇管理系统 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - 楼宇管理系统 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404223
-
SUP-0 - 楼宇管理系统 2404065
-
SUP-1 - 楼宇管理系统 2404136
-
SUP-10 - 楼宇管理系统 2404156
-
SUP-100 - 楼宇管理系统 2404157
-
SUP-UNL - 楼宇管理系统 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - 楼宇管理系统 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - 楼宇管理系统 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - 楼宇管理系统 2404193
-
SUP-POINTS-500 - 楼宇管理系统 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - 楼宇管理系统 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - 楼宇管理系统 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - 楼宇管理系统 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - 楼宇管理系统 2404163
-
SUP-UP-1 - 楼宇管理系统 2404164
-
SUP-UP-100 - 楼宇管理系统 2404165
-
SUP-UP-UNL - 楼宇管理系统 2404166
-
POINTS-50 - 楼宇管理系统 1101297
-
POINTS-100 - 楼宇管理系统 1101298
-
POINTS-500 - 楼宇管理系统 2404199
-
POINTS-1250 - 楼宇管理系统 2404201
-
POINTS-2500 - 楼宇管理系统 2404202
-
DR-S-DB-CSV - 楼宇管理系统 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - 楼宇管理系统 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - 楼宇管理系统 2404172
-
DR-S-DB-SQL - 楼宇管理系统 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - 楼宇管理系统 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - 楼宇管理系统 1140562
-
PARTNER-ACCESS - 楼宇管理系统 1139362
-
DR-S-JSON - 楼宇管理系统 1231645
-
DR-JSON - 楼宇管理系统 1439254
-
EMT (31X12,5)R - 插入式标签 0800008
-
NC4-50 - 楼宇管理系统 1698091
-
NCC-SUP-UP-100 - 楼宇管理系统 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - 楼宇管理系统 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - 楼宇管理系统 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - 楼宇管理系统 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - 楼宇管理系统 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - 楼宇管理系统 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - 楼宇管理系统 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - 楼宇管理系统 1947310
-
NCC-SUP-500 - 楼宇管理系统 1947312
-
NCC-SUP-100 - 楼宇管理系统 1947313
-
NCC-SUP-10 - 楼宇管理系统 1947314
-
NCC-SUP-1 - 楼宇管理系统 1947315
-
NCC-SUP-0 - 楼宇管理系统 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - 楼宇管理系统 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - 楼宇管理系统 1947318
-
NCC-DR-S-API - 楼宇管理系统 1947319
优势
高度灵活的I/O可配置性可以节省空间并降低成本
高性能扩展总线也支持分布式安装
通过用于本地操作的“热”插拔显示屏进行启动和维护
支持所有关键的楼宇自动化协议
通过安全启动、签名软件和受TPM保护的设备身份实现软件安全
使用Emalytics和Niagara Framework进行有效的工程设计和可视化
数字孪生作为智能楼宇的基础