CATAN DOI8 UOI8 UI8扩展模块安装在总宽度只有6 HP的紧凑型DIN导轨安装壳体中。它可以为Catan控制器扩展8个通用型输入、8个通用型输出以及8个数字量输出(也可作为数字量输入或计数器功能使用)。通用型输入用途广泛,适用于连接温度传感器、0 V ... 10 V接口或作为计数器使用。通用型输出可用作0 V ... 10 V接口,例如用于控制阀和风扇。
CATAN DOI8 UOI8 UI8
-
输入/输出模块
1818583
用于Catan控制器的扩展模块。8个通用输入、8个通用输出和8个数字量输出。通过Catan控制面板进行本地覆盖操作。通过单对以太网连接到Catan控制器。
产品详情
| 未连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 60.7 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 水平针距 | 6 HP (符合DIN 43871标准的DIN导轨壳体) |
| 已连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 (符合DIN EN 60715标准) |
| 安装位置 | 水平 |
| 颜色 (下部壳体) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | 聚碳酸酯 (外壳) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 扩展总线(链接总线) | |
| 接口数 | 2 (用于扩展模块) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 单对以太网 (SPE) 10BASE-T1L,屏蔽 |
| 传输速度 | 10 Mbps |
| 传输长度 | 最大 350 m (两台设备之间) |
| Catan控制面板的接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | USB 2.0全速,C型插座 |
| 传输速度 | 最大 12 Mbps |
| 通用: 通用输入 (UI) | |
| 输入名称 | 通用输入 (UI) |
| 输入说明 | 单端 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2芯(屏蔽,双绞线) |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电流输入 |
| 分辨率(电流) | 0.01 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 绝对公差 (mA) | 最大 0.05 mA (测量需要一个68 Ω的外部并联电阻。) |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电压输入 |
| 分辨率(电压) | 1 mV |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 输入电压的输入电阻 | > 5 MΩ |
| 绝对公差 (V) | 最大 3 mV |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (RTD) | Pt 1000 |
| 温度范围 | -100 °C ... 500 °C |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 温度范围 | -50 °C ... 250 °C |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (TC) | NTC 10k (例如,也包括10K3A1) |
| NTC 20k (例如,也包括20K6A1) | |
| NTC 10k Pre (例如,也包括10K4A1) | |
| 温度范围 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K (线路电阻最大2 Ω(30 m铜缆,d = 0.8 mm)) |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电阻输入 |
| 相对公差 | 最大 0.1 % (电阻>200 Ω) |
| 电阻范围 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 分辨率(电阻) | 0.01 Ω |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电阻输入 |
| 相对公差 | 最大 1 % (电阻>200 Ω) |
| 电阻范围 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 分辨率(电阻) | 0.1 Ω |
| 数字量: 通用输入 | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 2型和3型 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC (开路输入始终提供0信号。) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 数字量: 通用输入 | |
| 输入名称 | 浮地触点 |
| 输入信息 | 将触点接地。 |
| 输入说明 | 打开/闭合触点 |
| 输入电流 | 2 mA |
| 输入电阻范围 (“0”信号) | > 27 kΩ |
| 输入电阻范围 (“1”信号) | < 1 kΩ |
| 数字量: 数字量输入 (DOI) | |
| 输入名称 | “数字量输入”功能 |
| 输入信息 | 将触点接地。 |
| 建议:如果使用例如簧片触点等灵敏触点,请串联至少100 Ω的串联电阻。 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输入电流 (联系方式) | 1 mA |
| 输入电阻范围 (“0”信号) | > 27 kΩ |
| 输入电阻范围 (“1”信号) | < 1 kΩ |
| 数字量: 通用输出 | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入信息 | 可将每一个通用输出参数化设置为数字量输入。见“数字量输入”表格。 |
| 计数器: 通用输入 | |
| 输入名称 | 计数器输入 |
| 输入频率 | 最大 20 Hz (信号已去抖动) |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| 计数器: 数字量输入 (DOI) | |
| 输入名称 | 计数器输入 |
| 输入频率 | max. 100 Hz |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| 通用: 数字量输入 (UOI) | |
| 输出名称 | 具有“数字量输入”功能的通用输出 (UOI) |
| 有关输出的注意事项 | 可将每一个通用输出用于列出的其中一项功能。 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2芯(屏蔽,双绞线) |
| 输出数目 | 8 |
| 模拟: 通用输出 | |
| 输出名称 | 模拟量电压输出 |
| 操作模式 | 汇和源 |
| 输出电流 (每条通道) | 最大 10 mA (灌电流操作模式下,输出电流总和应:<60 mA) |
| 分辨率(电压) | 1 mV |
| 电压输出信号 | 0 V ... 10 V |
| 绝对公差 (V) | 最大 25 mV (典型值) |
| 数字量: 数字量输出 (DOI) | |
| 输出名称 | 具有“数字量输入”功能的数字量输出 (DOI) |
| 有关输出的注意事项 | 使用<3 kΩ的负载电阻,以在输出端获得逻辑“0”信号的有效电压电平。 |
| 可为“数字量输入”功能参数化设置每一个数字量输出。 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输出数目 | 8 |
| 保护电路 | 短路保护 |
| 过载保护 | |
| 防止错接直流电连接(最大30 V) | |
| 输出电流 | 最大 500 mA |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 断开时的输出电流 | 最大 1.4 mA |
| 额定负载,阻性 | 12 W (48 Ω) |
| 过载行为 | 自动重启 |
| 电压关闭时的行为 | 输出和电源之间无延迟 |
| 允许的电缆长度 | 最大 30 m (满足CE要求并确保符合电磁兼容指令) |
| 抗短脉冲的反转电压 | 防止反向电压 |
| 数字量: 通用输出 | |
| 输出名称 | 数字输出 |
| 有关输出的注意事项 | 技术数据与具有“数字量输入”功能 (DOI) 的数字量输出的数据相同。 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Catan |
| 安装位置 | 室内使用 |
| 安装位置 | 水平 |
| 可选择其他安装位置,但可能导致热性能下降。 | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: | |
| 品名 | 电源 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 最大 8.25 A |
| 100 mA (无外部负载) | |
| 150 mA (带显示) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 扩展总线/通信 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 接口1 ... 19(数字量输出和通用型输出) |
| 接口1 ... 19(数字量输出和通用型输出) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 接口31 ... 62(电源、链接总线、通用型输入) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -5 °C ... 50 °C (最高可达海拔3000 m) |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 订货号 | 1818583 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHAFA |
| 产品关键代码 | DRHAFA |
| GTIN | 4067923448759 |
| 单件重量(含包装) | 215.66 g |
| 单件重量(不含包装) | 192.91 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
适配产品
优势
高I/O密度和灵活配置,节省空间和成本
通过0 V ... 10 V接口控制阀门和风扇等模拟量执行器
实现本地操作的插拔式显示器,可在调试和维护期间提供支持
高性能扩展总线也支持分布式安装
数字孪生作为智能楼宇的基础