CATAN DOR6 UI8扩展模块安装在总宽度只有6 HP的紧凑型REG壳体中。它可以为Catan控制器扩展适用于230 V AC/16 A的八个额外的通用型输入和六个继电器输出。通用型输入适用于温度传感器、0 V ... 10 V接口或仪表等。双稳态继电器的触点是常闭触点和常开触点。它们设计用于非常高的冲击电流。 设备已获得Cradle to Cradle Certified®(摇篮到摇篮)铜级认证。
CATAN DOR6 UI8
-
继电器模块
1371364
用于Catan控制器的扩展模块。8个通用型输入和6个数字量输出,带双稳态继电器,适用于230 V AC/16 A。通过Catan控制面板进行本地超驰操作。通过单对以太网连接到Catan控制器。
产品详情
| 未连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 60.7 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 水平针距 | 6 HP (符合DIN 43871标准的DIN导轨壳体) |
| 已连接显示屏时的尺寸 | |
| 宽度 | 89.7 mm |
| 高度 | 68 mm |
| 长度 | 107.6 mm |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用说明 | 目前,我们正在调整产品,确保自2027年12月11日起符合欧盟《网络弹性法案》(CRA) 的要求,此安排基于现阶段对CRA的已知信息。 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 (符合DIN EN 60715标准) |
| 安装位置 | 水平 |
| 颜色 (下部壳体) | 灰色 (RAL 7042) |
| 颜色 (上部壳体) | 浅灰 (RAL 7035) |
| 标识材料 | 聚碳酸酯 (外壳) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 扩展总线(链接总线) | |
| 接口数 | 2 (用于扩展模块) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接方法方面的注意事项 | 单对以太网 (SPE) 10BASE-T1L,屏蔽 |
| 传输速度 | 10 Mbps |
| 传输长度 | 最大 350 m (两台设备之间) |
| Catan控制面板的接口 | |
| 接口数 | 1 |
| 连接方式 | USB 2.0全速,C型插座 |
| 传输速度 | 最大 12 Mbps |
| 通用: 通用输入 (UI) | |
| 输入名称 | 通用输入 (UI) |
| 输入说明 | 单端 |
| 输入数量 | 8 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 连接系统 | 2芯(屏蔽,双绞线) |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电流输入 |
| 分辨率(电流) | 0.01 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 电流输入信号 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 绝对公差 (mA) | 最大 0.05 mA (测量需要一个68 Ω的外部并联电阻。) |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电压输入 |
| 分辨率(电压) | 1 mV |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 电压输入信号 | 0 V ... 10 V |
| 输入电压的输入电阻 | > 5 MΩ |
| 绝对公差 (V) | 最大 3 mV |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (RTD) | Pt 1000 |
| 温度范围 | -100 °C ... 500 °C |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| 温度范围 | -50 °C ... 250 °C |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量温度输入 |
| 可用传感器类型 (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| 温度范围 | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| 绝对公差 | 最大 0.5 K (最大电缆长度30 m) |
| 温度分辨率 | 0.1 K |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电阻输入 |
| 相对公差 | 最大 0.1 % (电阻>200 Ω) |
| 电阻范围 | 0 Ω ... 10 kΩ |
| 分辨率(电阻) | 0.01 Ω |
| 模拟: 通用输入 | |
| 输入名称 | 模拟量电阻输入 |
| 相对公差 | 最大 1 % (电阻>200 Ω) |
| 电阻范围 | 0 Ω ... 180 kΩ |
| 分辨率(电阻) | 0.1 Ω |
| 数字量: 通用输入 | |
| 输入名称 | 数字输入 |
| 输入说明 | EN 61131-2 2型和3型 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -3 V DC ... 5 V DC (开路输入始终提供0信号。) |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 数字量: 通用输入 | |
| 输入名称 | 浮地触点 |
| 输入信息 | 将触点接地。 |
| 输入说明 | 打开/闭合触点 |
| 输入电流 | 2 mA |
| 输入电阻范围 (“0”信号) | > 27 kΩ |
| 输入电阻范围 (“1”信号) | < 1 kΩ |
| 计数器: 通用输入 | |
| 输入名称 | 计数器输入 |
| 输入频率 | 最大 20 Hz (信号已去抖动) |
| 分辨率 | 1个脉冲 |
| 继电器 | |
| 输出数目 | 6 (转换触点) |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 冲击电流 | 320 A (最大 2 ms) |
| 开关电压 | 最大 250 V |
| 极限持续电流 | 16 A (电阻式负载) |
| 通断容量 | 最大 4000 VA |
| 切换频率 | 最小 20 Hz (无负载) |
| 最小 0.1 Hz (标称负载时) | |
| 典型响应时间 | 10 ms |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 使用寿命,电气方面 | 5 x 104次开关循环,欧姆负载250 V AC,16 A |
| 机械寿命 | 106开关次数 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Catan |
| 安装位置 | 室内使用 |
| 安装位置 | 分配电 |
| 控制柜 | |
| 安装位置 | 水平 |
| 可选择其他安装位置,但可能导致热性能下降。 | |
| 特殊性质 | 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: | |
| 品名 | 电源 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 最大 250 mA |
| 100 mA (无外部负载) | |
| 150 mA (带显示) | |
| 电气隔离/电压范围的隔离 | |
| 测试电压: 扩展总线/通信 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 逻辑/功能模块地线 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 继电器触点/逻辑 | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 继电器触点/功能性接地 | 4 kV AC, 50 Hz, 1 min |
| 测试电压: 继电器触点/继电器触点(断开触点) | 1 kV, 50 Hz, 1 min |
| 连接技术 | |
| 连接名称 | 接口1 ... 19(继电器) |
| 接口1 ... 19(继电器) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
| 额定横截面 | 4 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 接口31 ... 62(电源、链接总线、通用型输入) | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² (导线直插入接线口即可连接) |
| 0.34 mm² ... 1.5 mm² (直插式连接) | |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² | |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 额定横截面 | 1.5 mm² |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -5 °C ... 50 °C (最高可达海拔3000 m) |
| 保护等级 | IP20 |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 20g(触点断开) / 5g(触点闭合) |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 订货号 | 1371364 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DRHAFA |
| 产品关键代码 | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729950 |
| 单件重量(含包装) | 292 g |
| 单件重量(不含包装) | 270 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead titanium zirconium oxide (CAS编号: 12626-81-2) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 23.15千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
高度灵活的I/O可配置性可以节省空间并降低成本
高性能扩展总线也支持分布式安装
通过用于本地操作的“热”插拔显示屏进行启动和维护
适用于大冲击电流的节能双稳态继电器
数字孪生作为智能楼宇的基础