Häcker Küchen公司将楼宇、能源与技术有机结合 中央楼宇自动化系统实现了各相关环节的全面透明化,并为经济高效且面向未来的运营奠定了基础。

位于Häcker Küchen公司生产车间控制面板前的人员

客户概况


Häcker Küchen公司生产车间

Häcker Küchen GmbH & Co KG

Häcker Küchen GmbH & Co KG总部位于东威斯特法伦的罗丁豪森 (Rödinghausen),是德国领先的整体厨房制造商之一。这家家族企业成立于1898年,拥有五处现代化生产基地,总面积超过223,000 m²。该厂区每天生产约1,000套定制整体厨房,销往世界各地。

挑战


Häcker Küchen公司的楼宇管理

复杂领域的全面协作

Häcker Küchen公司的5号工厂建设项目面临着一大挑战,即从项目初期就推进各技术领域的全面协作。公司希望实现集中且透明的管控,涵盖整个厂区的楼宇与系统技术、能源流以及生产接口。该方案旨在将不同的系统和数据源整合到单一标准化平台上。与此同时,解决方案必须具备可扩展性,并支持后续扩展。公司还希望系统能够让不同用户群体(根据其在持续生产运营中的角色)都能轻松使用。

解决方案


显示在大型显示器上的楼宇控制系统
生产车间控制面板
ILC 2x50 BI楼宇控制器
ILC 2250 BI升级改造
显示在大型显示器上的楼宇控制系统

依托基于物联网的Emalytics楼宇管理系统,构建标准化中央平台,助力监测和控制各类技术系统。楼宇数据、能耗数据以及所选生产数据经过标准化处理和整合,清晰、透明展现厂区的整体状况。该项目会将90多个自动化站点、约5,000个数据点和13个操作面板集成到统一的楼宇自动化系统中。

了解Emalytics
生产车间控制面板

Emalytics可充当发电、配电及楼宇技术设备之间智能协作的中央控制中心。Emalytics将不同的系统和数据源进行标准化处理、整合,并实现清晰可视化。来自各个领域的数据点总计达数千个,将汇集到统一的管理和可视化平台中。

了解Emalytics
ILC 2x50 BI楼宇控制器

解决方案核心是基于物联网的ILC 2x50 BI楼宇控制控制器,此类控制器负责执行控制、调节和通信任务。控制器通过标准化协议将各领域连接起来,并确保与Emalytics之间的持续数据通信。厂区已部署超过90个该系列的自动化站点。

了解有关楼宇控制器的更多信息
ILC 2250 BI升级改造

该模块化自动化架构旨在支持业务增长和后续扩展。无论是新建项目还是后续改造工程,新增的系统、领域和厂区均可实现无缝集成。该项目所设架构包含数千个数据点,为此奠定了稳健且面向未来的基础。

Bernhard Tillmanns,全球楼宇技术行业管理部经理
Bernhard Tillmanns
全球楼宇技术行业管理部经理
我非常乐意就现代化改造或新建项目为您提供咨询服务。菲尼克斯电气拥有多年的经验,服务完善,优势众多。

产品


总结


生产

具备明确改造潜力的未来楼宇自动化

依托菲尼克斯电气开发的解决方案,Häcker Küchen公司在5号工厂构建了可扩展平台,旨在实现高效且可持续的运营。Emalytics以及ILC 2050 BI控制器确保各领域的全面透明化,助力简化了复杂架构的管理。借助模块化架构,公司还可在改造项目中逐步对现有工厂进行现代化升级。