COMPLETE line 面向未来,全面引领!
全面连接 创新不止、精益求精
连接器在电气应用中起着不可替代、不可忽视的作用。从柜内连接到现场连接,从组装导轨端子到高防护等级的现场连接器,菲尼克斯电气提供基于全面连接技术的综合解决方案。
工业控制柜连接
菲尼克斯电气组装导轨端子为工业控制柜提供可靠、高效、全面的柜内连接解决方案。创新引领的接线端子产品及相关附件系统,可大大提升电气柜柜内连接的可靠性和接线效率,持续引领连接技术发展趋势。
工业现场连接
对于柜外连接,重载连接器即使在恶劣的环境下也能确保动力、信号、数据的安全传输,防尘防水而且抗振动。传感器/执行器布线系统包括M8和M12分线盒、电缆、插头等,产品丰富全面,可以满足标准应用或者特殊应用中的布线需求。
可靠供电 动力引擎、洞悉全局
菲尼克斯电气能够提供全面保障系统可靠供电的产品和解决方案,包括:开关电源,设备断路器,电涌保护,一方面确保系统最大可用性,另一方面,您可以借助这些产品功能,实现对供电系统的管理和监视,洞悉全局。
电源
菲尼克斯电气的电源产品应用广泛,具备创新功能和技术,适用于各个领域和行业,您可以选择具有不同设计、功率和功能的电源产品完成供电系统构建。
电涌保护器
可靠的电涌保护必须采用全面、系统的防护理念。菲尼克斯电气提供专业、功能强大的电涌保护装置产品,适用于各种配电制式,确保系统的稳定性,广泛应用于民用与工业领域。
测试和监控设备
及时掌握系统电涌的数据是十分必要的。菲尼克斯电气全新智能监测系统能够随时随地了解SPD的工作状态,如正常、老化、失效与寿命信息等,基于传感器的脉冲监测功能,能够捕捉SPD每个通道现场流经的电涌数据。
电子式断路器
保障负载的正常运行,从电源至负载侧的保护也不容忽视。对于负载侧的保护,菲尼克斯电气电子式设备断路器产品,能够提供单通道以及多通道产品方案。CBM和CBMC电子式断路器外形紧凑,支持个性化调节,可根据现场负载情况,灵活便利地选择适当电流,并做到便捷的电位分配。
FIX配电块
FIX电位分配模块轻松节省配电时间和空间。FIX系列包括PTFIX、PTFIX-function和PTVFIX产品系列。各类配电块即连即用,可提供不同位数和安装方式的型号。可直接使用或按需扩展。产品支持直接使用或按需扩展。FIX配电块配有多种适配器,支持DIN导轨安装和直接安装,安装更灵活快速。FIX设计以此确保高效灵活的负载和控制电流分配
安装用连接器和电缆
菲尼克斯电气的现场电源分配器QPD采用PLUSCON技术,无需使用特殊工具即可快速轻松连接电缆,根据应用的不同,可选用简单的电缆连接、配电连接或设备连接,可节省高达80%的接线时间,同时外壳坚固耐用,防护等级高达IP68/IP69K,抗冲击强度达IK07,稳定性高。
能量测量设备和电能表
菲尼克斯电气为您提供各类专业的电能和功率测量设备产品。通过评估确定节能潜力,实现经济、环保的设备和系统运行,奠定能量管理的基础。
信号转换 全面精准、为您所需
菲尼克斯电气提供继电器、隔离器、系统布线、电流电压测量监视等丰富的产品技术方案,轻松实现从现场设备到控制系统之间实时、精准、智能的信号转换和控制。
信号隔离变送器和测量变送器
从6mm超薄型信号隔离器到防爆区域本安电路的功能安全型安全栅,菲尼克斯电气的隔离器系列产品为信号调节提供全面的解决方案。
继电器
在数字信号开关控制的领域,菲尼克斯电气提供全面、满足工业现场应用的中间继电器产品,产品创新与质量并行,能够经受严苛的考验。
电涌保护器
可靠的电涌保护必须采用全面、系统的防护理念。菲尼克斯电气提供专业、功能强大的电涌保护装置产品,适用于各种配电制式,确保系统的稳定性,广泛应用于民用与工业领域。
控制器系统布线
快速、清晰、无差错。将I/O模块连接到传感器或执行器的单线是一项较为耗时的工作。而采用菲尼克斯电气的系统布线元件,则可以节省大量时间和资金成本。
监视继电器
采用EMD监视继电器,一旦发生故障,就能立即检测。因此能够提高系统可用性,节省停机或维修产生的高额成本。在超出或达不到限值时,能够有选择地关闭系统部件,或向控制器报错。
时间继电器
菲尼克斯电气的时间继电器可轻松经济地实施时间控制应用,时间范围涵盖从毫秒到数天。通过外壳正面的操作元件轻松配置设备,优势显著。浮地PDT输出实现快速故障指示和选择性关机。可在菲尼克斯电气所能提供的四个产品类别中根据具体应用选择适用的时间继电器。
开关控制 可靠开关、创新引领
菲尼克斯电气创新的马达保护技术,提供全面的多功能马达启动方案。产品采用模块化设计,可以有效节省柜内空间,设计使用方便,同时支持通讯,满足客户数字化需求。
马达启动器
菲尼克斯电气提供标准型、模块化、联网型等丰富的马达启动器产品方案,实现控制系统对三相电机的精准控制,实现现场设备的安全可控。
模块化配电系统
CrossPowerSystem 创新的模块化配电系统是面向未来的模块化和柜内功能控制方案,CPS优化了传统三相配电方式,使用模块化的配电平台,方便连接各种装置和设备,即插即用。
控制 安全可靠、掌控随心
人机交互与控制是设备的重要核心功能,菲尼克斯电气提供按钮指示灯人机交互型产品,为您提供便捷高效、安全易用的控制元器件,安全可靠,掌控随心。
按钮指示灯
菲尼克斯电气提供按钮指示灯产品解决方案,从安装到连接,轻松完成,宽电压输入,IP20防护等级,为您提供便捷高效、安全易用的控制元器件。
装配与定制 面向未来的电气柜辅助系统
从规划和设计软件、打印设备、组装工具到标识材料,菲尼克斯电气提供丰富的电气柜装配管理产品方案,帮助您建立以数字化辅助系统为基础的优化流程,实现电气柜的高效装配。
PROJECT complete
菲尼克斯电气的辅助系统PROJECT complete带有强大的数据库,集成了菲尼克斯电气所有的元器件。规划软件兼容多种计算机辅助软件,从设计端到生产端,PROJECT complete提供了强大的数据接口。有效实现电气柜布局和电气标识的数字化规划。
打印机
菲尼克斯电气拥有全面的打印技术,从热转印、喷墨到激光打印,支持工业现场端子标识、线缆标识、设备标识和工厂标识的编辑和打印,帮助客户建立统一的工业现场标识应用标准和规范。