菲腾系列按钮指示灯

高效便捷,安全易用
按钮指示灯

菲腾系列按钮指示灯,采用创新的直插自锁技术,直接插入导线,即可轻松完成接线;宽电压设计的 LED 灯,可直接接入额定 AC/DC 24V 240V 电压,选型简单,使用便捷,并可减少备货需求;金属按钮头设计,坚固、美观。

优势:

  • 快捷安装
  • 直插自锁技术,轻松接线
  • LED灯宽电压输入
  • 防手指触摸
  • 便捷操作

快捷安装 按钮开关采用模块化结构设计,按钮中框及头部有清晰安装指示,并采用卡装设计,可轻松实现准确、稳固的安装操作,触点模块、灯模块皆采用卡装设计,轻松一按即可完成稳固安装,中框、模块安装皆可单手完成,无需拧紧操作,轻松、快捷。

安装便捷
圆形安装孔
快速螺帽安装
安装指示
单层三幅卡装触点
安装便捷

按钮开关采用模块化卡装设计,安装便捷,高效

圆形安装孔

22mm圆形安装孔

快速螺帽安装

快速螺帽安装,支持厚度1~6mm安装面板

安装指示

钮头及中框有清晰三角安装指示,对齐即可快速完成卡装

单层三幅卡装触点

单层三幅卡装触点,安装便捷, LED灯模块和触点外形一致,不占用安装深度,节省空间

Push-in 直插自锁技术

Push-in 直插自锁技术

按钮及指示灯产品皆采用直插自锁技术,无需工具即可直接连接刚性导线或带冷压头的预制导线。特殊弹簧设计可轻松插入线径0.5 mm²~1.5mm²的刚性导线和带冷压头的柔性导线,实现可靠抗振连接。利用助拔按钮,无需直接接触带电部件即可用各类工具松开导线。连接柔性导线时,插入时只需轻松开启助拔按钮即可。

宽电压输入

宽电压输入

  • LED模块及指示灯产品集成宽电压输入芯片,可直接输入AC/DC 24~240V电压,选型及使用便捷易用,告别纷杂型号,同时可降低库存要求,从而节省库存成本
  • 同时产品具备抗感应电压功能,发光稳定无闪烁,稳定、可靠
  • 得益于宽电压芯片设计,指示灯安装深度仅28.3mm,可节省柜内安装空间
防手指触摸

防手指触摸

菲腾系列按钮指示灯全系列产品采用IP20防手指触摸功能,触点模块采用卡装安装方式,无金属螺钉,接线操作孔采用橙色助拔按钮设计,取线、接线操作均不会接触内部金属材料,导线采用推荐剥线长度,连接后亦无金属裸露部位 ,带电状况下也可安全、可靠的操作和使用。

便捷操作

便捷操作

  • 触点模块接线操作位和出线方向一致,即使安装多层触点,接线、取线皆无需拆卸模块
  • 各模块含独立测试孔,采用标准测试插头,可单手完成测试操作,测试可靠,便捷
  • 中框及触点采用卡扣安装设计,拆卸简单,使用螺丝刀沿固定方向撬动即可松开卡扣,轻松取下模块