THERMOMARK GO - 热转印打印机
1090747

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

热转印打印机, 移动式热转印打印机用于盒式包装的标识材料,内含配件。打印机可打印预打孔的标签以及连续型材料,最大材料宽度为24 mm。, 重量: 0.743 kg, 长度: 0.07 m, 宽度: 135 mm, 高度: 175 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

产品详情









适配产品



优势

成熟的热转印打印机技术,无需维护
打印打孔式和连续式不干胶标签、插入式标签和热缩管
完全借助数字设备通过MARKING系统应用程序操作
利用MARKING系统应用程序的基于上下文的菜单导航,以及可轻松创建应用特定的标记解决方案的应用向导,易于操作
THERMOMARK GO用于打印盒式包装的材料,内含待标记材料以及相应的色带
统一的GO SERIES料盒系统,易于更换材料
也可以通过PROJECT complete软件进行控制