MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识
1092026

标识, 盘卷, 白色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 1, 每卷长度: 8 m, 文本框高度: 3.8 mm, 文本框宽度: 8000 mm

产品详情









适配产品



优势

采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
材料已经过cUL认证
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
采用连续的格式,可以根据相关应用要求灵活地创建适当长度的标签
TML系列标记箔片可对快速标识条和扁平式标识条进行连续标记
自黏式连续格式材料特别适合用于在不使用标识槽的情况下标识接线端子