THERMOMARK GO.K - 热转印打印机
1184146

移动式热转印打印机用于标识盒式包装的标识材料。打印机可以打印连续格式的材料,最大材料宽度为24 mm。

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

成熟的热转印打印机技术,无需维护
可集成8种不同的条形码和300多个符号;最多可创建20个项目并直接存储在设备上
不干胶、无粘性标签和热缩管印刷
THERMOMARK GO.K可用于打印盒式包装的材料,内含待标识的材料以及相应的色带
直观的用户向导,归功于结构清晰的菜单和直接输入按键
也可以通过PROJECT complete软件进行控制