THERMOFOX CN
-
热转印打印机
0803985
移动式热转印打印机用于卷式材料,该型号配有中文固件和中文键盘
产品详情
| 产品类型 | 标识系统 |
| 标识 | |
| 标识技术 | 热转印 |
| 设备属性 | |
| 打印宽度 | 24 mm |
| 打印分辨率 | 300 dpi |
| 操作系统 | MS Windows 7,MS Windows 8.1,MS Windows 10 |
| 操作系统 | MS Windows 7,MS Windows 8.1,MS Windows 10 |
| 宽度 | 98 mm |
| 高度 | 69 mm |
| 长度 | 230 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 5 °C ... 40 °C |
| 订货号 | 0803985 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1221 |
| 产品关键代码 | BG1221 |
| GTIN | 4055626212593 |
| 单件重量(含包装) | 801 g |
| 单件重量(不含包装) | 801 g |
| 原产地 | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK GO.K BAG - 工具袋 0805003
-
THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 紧固夹 0805004
-
THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 固定单元 0805008
-
THERMOMARK GO ACCU - 电池 0805009
-
THERMOMARK GO ADAPTER - 电源 0805010
-
THERMOMARK GO CHARGER - 充电托盘 0805012
-
THERMOMARK GO CASE - 箱 1229456
-
MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803953
-
MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803954
-
MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803955
-
MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803956
-
MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803957
-
MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 标签,高弹性 0803958
-
MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803959
-
MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 热缩管 0803923
-
MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 热缩管 0803924
-
MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 热缩管 0803925
-
MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 热缩管 0803926
-
MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 热缩管 0803927
-
MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 热缩管 0803928
-
MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 热缩管 0803929
-
MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 热缩管 0803930
-
MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 电缆标识标签 0803931
-
MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 电缆标识标签 0803932
-
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803933
-
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803934
-
MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 纤维标识 0803936
-
MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803937
-
MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803938
-
MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803939
-
MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 标签,高弹性 0803940
-
MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803941
-
MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803942
-
MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803943
-
MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 标签,高弹性 0803944
-
MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803945
-
MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803946
-
MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803947
-
MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 标签,高弹性 0803949
-
MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803950
-
MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 标签,高弹性 0803952
-
MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803960
-
MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803961
-
MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 标签,高弹性 0803962
-
MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803963
-
MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803965
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803966
-
MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803967
-
MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803968
-
MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 插入式标签 0803969
-
MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 标识 0803970
-
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 标识 0803971
-
MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 标识 0803972
-
MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 标识 0803973
-
MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 标识 0803974
-
MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 标识 0803975
-
MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 标识 0803976
-
MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 标识 0803978
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 标识 0803979
-
MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 标识 0803981
-
MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 标识 0803982
-
MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 标识 0803983
-
MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 标识 1092026
优势
成熟的热转印打印机技术,无需维护
使用PROJECT COMPLETE软件轻松控制
不干胶、无粘性标签和热缩管印刷
THERMOFOX 打印材料为卡带盒型式,其中装有待标记材料以及相应的色带。
直观的用户向导,归功于结构清晰的菜单和直接输入按键
可集成 8 种不同的条形码和超过 300 个符号。
也可通过CLIP PROJECT软件控制