MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 标签,高弹性
0803958

目前正着手准备,以符合CRA的相关规定

标签,高弹性, 盘卷, 橙色 (RAL 2003), 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 背胶固定, 每卷长度: 8 m, 文本框高度: 22 mm, 文本框宽度: 8000 mm, 产品正在筹备中,以确保其符合《网络弹性法案》 (CRA) 的相关规定

产品详情








适配产品



优势

采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
连续格式的自黏式材料特别适合在控制柜、控制器和系统制造中用于对各种组件和设备进行专业、永久的标识
采用连续的格式,可以根据相关应用要求灵活地创建适当长度的标签
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带