MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 标识
0803983

标识, 盘卷, 白色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1, 每卷长度: 5.5 m, 文本框高度: 9.5 mm, 文本框宽度: 5500 mm

产品详情








适配产品



优势

采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
连续格式的标识适用于具有高型和扁平型标识槽的标识产品
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
采用连续的格式,可以根据相关应用要求灵活地创建适当长度的标签