MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 插入式标签
0803969

插入式标签, 盘卷, 白色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1, 每卷长度: 5.5 m, 文本框高度: 21 mm, 文本框宽度: 5500 mm

产品详情








适配产品



优势

采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
用于电缆标识的KMK标识支架的插入式标签
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
采用连续式格式,只要一种材料即可用于所有套管长度
由于其特殊的形状,插入式标签一旦插入后就紧固的留在套筒内