MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK
-
标签,高弹性
0803956
标签,高弹性, 盘卷, 橙色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 背胶固定, 每卷长度: 8 m, 文本框高度: 10 mm, 文本框宽度: 8000 mm
产品详情
适配产品
优势
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
连续格式的自黏式材料特别适合在控制柜、控制器和系统制造中用于对各种组件和设备进行专业、永久的标识
采用连续的格式,可以根据相关应用要求灵活地创建适当长度的标签
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带