MM-EML (15X9)R C1 YE/BK - 标识
1116199

标识, 盘卷, 黄色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK GO, 安装方式: 背胶固定, 标签数: 285, 文本框高度: 9 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情









适配产品



优势

预打孔的自黏式标签特别适合在控制柜、控制器和系统制造中用于对各种组件和设备进行专业、永久的标识
材料已经过cUL认证
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
预打孔的几何形状让使用变得简单方便
得益于创新的材料成分,打印每一个标签时都可以实现零浪费