MM-WML...乙烯基聚合物自黏式标签可用作进行导线标识的预穿孔材料。
MM-WML 14 (24X19)R C1 WH/BK
-
电缆标识
1116146
电缆标识, 盘卷, 白色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK GO, 电缆直径范围: 6 ... 14 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 14 mm, 标签数: 93, 文本框高度: 19 mm, 文本框宽度: 22 mm
产品详情
适配产品
优势
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
预打孔的几何形状让使用变得简单方便
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
透明的保护膜覆盖在标识上,可持续防止污染和磨损
缠绕式标签不会增加体积,这意味着仍然可以比如将电缆穿过行线槽
材料已经过cUL认证
得益于创新的材料成分,打印每一个标签时都可以实现零浪费