MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - 电缆标识
1116206

电缆标识, 盘卷, 黄色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK GO, 电缆直径范围: 6 ... 115 mm, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 标签数: 50, 文本框高度: 8.5 mm, 文本框宽度: 40 mm

产品详情








适配产品



优势

预打孔的几何形状让使用变得简单方便
得益于创新的材料成分,打印每一个标签时都可以实现零浪费
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
可使用电缆扎带非常轻松地安装电缆标识。或者,也可以通过这种方式将多条导线捆扎在一起
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案