MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK
-
插入式标签
1169312
插入式标签, 组装说明:在粘贴之前,必须将材料沿中间的打孔线进行折叠, 盘卷, 白色/黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, 安装方式: 锁扣, 标签数: 1, 每卷长度: 5.5 m, 文本框高度: 3 mm, 文本框宽度: 5500 mm
产品详情
| 标识 | |
| 标签数 | 1 |
| 每排单独标记数 | 1 |
| 标识技术 | 热转印 |
| 卷长度 | 5.50 m |
| 高度 | 4 mm |
| 深度 | 0.25 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 5500 mm |
| 文本框高度 | 3 mm |
| 膜片强度 | 125 µm |
| 颜色 | 彩色 (RAL -) |
| 白色 (RAL 9010) | |
| 黑色 (RAL 9005) | |
| 标识材料 | 聚酯 |
| 材质 | 无硅树脂、卤素及镉 |
| 针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
| 结果 | 已通过测试 |
| 防紫外线 | |
| 规格 | DIN EN ISO 4892-2:2021-11(遵照) |
| 结果 | 已通过测试 |
| 测试持续时间 | 96 h |
| 步骤 | 人工辐照。 |
| 铭牌耐擦性 | |
| 规格 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06(部分) | |
| 异丙醇 [CAS编号67-63-0] |
已通过测试 |
| n-已烷 [CAS编号110-54-3] |
已通过测试 |
| 水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1] |
已通过测试 |
| 在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试 | |
| 规格 | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 步骤 | 方法 B |
| 周期数 | 2 |
| 盐雾测试 | |
| 规格 | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 120 °C |
| 建议的储存条件 | 23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处。 |
| 建议环境温度(存储/运输) | -5 °C ... 59 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 25 % ... 80 % (建议使用原始包装,保存在干燥阴凉处) |
| 储存寿命 | 24 个月 |
| 耐摩擦度 | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| 安装类型 | 锁扣 |
| 订货号 | 1169312 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG221E |
| 产品关键代码 | BG221E |
| GTIN | 4063151187118 |
| 单件重量(含包装) | 47.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 47.6 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
THERMOMARK GO.K - 热转印打印机 1184146
-
PAB-SK 15 - 标记槽 1013287
-
PAB-SK 30 - 标记槽 1013290
-
PATG 0/10 - 导线标记条支架 1013795
-
PATG 0/12 - 导线标记条支架 0827076
-
PATG 0/15 - 导线标记条支架 1013740
-
PATG 0/18 - 导线标记条支架 0820507
-
PATG 0/23 - 导线标记条支架 0828046
-
PATG 1/10 - 导线标记条支架 1013805
-
PATG 1/12 - 导线标记条支架 0827077
-
PATG 1/15 - 导线标记条支架 1013025
-
PATG 1/18 - 导线标记条支架 0820510
-
PATG 1/23 - 导线标记条支架 1013847
-
PATG 1/30 - 导线标记条支架 0822440
-
PATG 2/10 - 导线标记条支架 1013818
-
PATG 2/12 - 导线标记条支架 0827078
-
PATG 2/15 - 导线标记条支架 1013038
-
PATG 2/18 - 导线标记条支架 0820523
-
PATG 2/23 - 导线标记条支架 1013850
-
PATG 2/30 - 导线标记条支架 0822453
-
PATG 3/10 - 导线标记条支架 1013821
-
PATG 3/12 - 导线标记条支架 0827079
-
PATG 3/15 - 导线标记条支架 1013041
-
PATG 3/18 - 导线标记条支架 0820536
-
PATG 3/23 - 导线标记条支架 1013863
-
PATG 3/30 - 导线标记条支架 0822466
-
PATG 4/12 - 导线标记条支架 0827080
-
PATG 4/15 - 导线标记条支架 1013054
-
PATG 4/18 - 导线标记条支架 0820549
-
PATG 4/23 - 导线标记条支架 0808011
-
PATG 4/30 - 导线标记条支架 0822479
-
PATG 5/12 - 导线标记条支架 0803312
-
PATG 5/15 - 导线标记条支架 1013067
-
PATG 5/18 - 导线标记条支架 0828059
-
PATG 5/23 - 导线标记条支架 0808024
-
PATG 5/30 - 导线标记条支架 0822482
-
PATG 6/15 - 导线标记条支架 1013070
-
PATG 6/18 - 导线标记条支架 0828062
-
PATG 6/23 - 导线标记条支架 0808037
-
PATG 7/15 - 导线标记条支架 1013083
-
PATG 7/23 - 导线标记条支架 0808040
-
PATG 8/15 - 导线标记条支架 1013096
-
PATG 9/15 - 导线标记条支架 1013106
-
PATO 1/15 - 导线标记条支架 1013119
-
PATO 2/15 - 导线标记条支架 1013122
-
PATO 3/15 - 导线标记条支架 1013135
-
PATO 4/15 - 导线标记条支架 1013148
-
PATO 1/23 - 导线标记条支架 1013892
-
PATO 2/23 - 导线标记条支架 1013902
-
PATO 1/18 - 导线标记条支架 0823740
-
PATO 2/18 - 导线标记条支架 0823753
-
PATO 1/12 - 导线标记条支架 0827081
-
PATO 1/10 - 导线标记条支架 1013876
-
PATO 2/10 - 导线标记条支架 1013889
-
PATO 1/30 - 导线标记条支架 0822495
-
PATO 2/30 - 导线标记条支架 0822505
-
PATO 2/12 - 导线标记条支架 0827082
优势
采用热转移打印方式创建的用于工业应用的高品质耐溶剂标识解决方案
用于电缆标识的KMK标识支架的插入式标签
简单高效的料盒系统:包括要打印的材料以及相应的色带
追溯标识与使用台式滚筒打印机创建的现有标识之间没有可见的差异
采用连续式格式,只要一种材料即可用于所有套管长度
由于其特殊的形状,插入式标签一旦插入后就紧固的留在套筒内