PATO 1/15
-
导线标记条支架
1013119
导线标记条支架, 透明, 未标识, 电缆直径范围: 2 ... 3.5 mm, 安装方式: 固定, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm
产品详情
| 宽度 | 15 mm |
| 高度 | 5.6 mm |
| 深度 | 8.2 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 15 mm |
| 文本框高度 | 4 mm |
| 颜色 | 透明 |
| 标识材料 | PVC |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 材质 | 不含硅酮 |
| 电缆外径 | 2 mm ... 3.5 mm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 安装类型 | 固定 |
| 订货号 | 1013119 |
| 包装单位 | 1,000 pc |
| 最小订货量 | 1,000 pc |
| 销售关键代码 | BG221A |
| 产品关键代码 | BG221A |
| GTIN | 4017918013530 |
| 单件重量(含包装) | 0.323 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.236 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.002千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 导线标记 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 导线标记 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 导线标记 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 导线标记 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 导线标记 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 导线标记 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 导线标记 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 导线标记 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 导线标记 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 导线标记 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 导线标记 0819408
-
US-WMT (15X4) - 电缆标识 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - 电缆标识 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - 电缆标识 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - 电缆标识 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - 电缆标识 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - 电缆标识 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - 电缆标识 0828954
-
EMT (15X4)R - 插入式标签 0817329
-
EMT (15X4)R BU - 插入式标签 0817332
-
EMT (15X4)R RD - 插入式标签 0816249
-
EMT (15X4)R YE - 插入式标签 0817358
-
WMTW (15X4)R - 电缆标识 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - 电缆标识 0831003
-
PABL 15X4 - 插入式标记条 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - 导线标记 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - 电缆标识 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - 电缆标识 0825361
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插入式标签 1169312
优势
可使用UC-WMT ...或US-WMT ...塑料标签或EMT ...插入式标记条进行标记
标记卡套可以对已经接线的系统进行连续的标记