WMTW (15X4)R
-
电缆标识
0831002
电缆标识, 盘卷, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 3000, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm
产品详情
适配产品
优势
插入式导线标签,带用于标记套筒的拧接和插入辅助工具
插入式标签用于标记PATG/PATO ... 系统的标记套筒
拧接和插入辅助工具使安装变得简单,插好标签后,可通过穿孔方便地将辅助工具从标签上分离开来
由于其特殊的形状,插入式标签一旦插入后就紧固的留在标记套管内