PABL 15X4 - 插入式标记条
0808260

插入式标记条, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm, 打孔, 安装方式: 插入, 标签数: 360, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm

产品详情








优势

PABL ... 标记纸可用激光打印机打印
可使用CMS-P1-PLOTTER或办公室打印机打印