绘图区:422 x 305 mm,材料高度:10.5 mm,绘图速度:0.04 m/sec,数据缓冲:16 MB,分辨率:0.01 mm,重复精度:0.05 mm
PLOTMARK
-
贴标绘图仪
0804499
产品详情
| 产品类型 | 标识系统 |
| 供货范围 | 贴标绘图仪 |
| 标识 | |
| 标识技术 | 绘图仪 |
| 设备属性 | |
| 操作系统 | MS Windows 7,MS Windows 8.1,MS Windows 10 |
| 操作系统 | MS Windows 7,MS Windows 8.1,MS Windows 10 |
| 电源 | |
| 电源电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| 宽度 | 480 mm |
| 高度 | 155 mm |
| 长度 | 690 mm |
| 颜色 | 银色 |
| 标识材料 塑料标牌 | UC |
| UCT | |
| US | |
| UM |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | 10 °C ... 35 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -10 °C ... 50 °C |
| 允许湿度(运行) | 35 % ... 75 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 90 % |
| 订货号 | 0804499 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | BG1231 |
| 产品关键代码 | BG1231 |
| GTIN | 4055626381190 |
| 单件重量(含包装) | 11,469 g |
| 单件重量(不含包装) | 8,792 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19140201 |
| ECLASS-15.0 | 19140201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000610 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43212100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - 标记笔 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - 墨盒 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - 标记笔 5067815
-
CMS-PEN 0,35 - 标记笔 5067828
-
CMS-PEN 0,50 - 标记笔 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - 清洁的液体 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - 清洁墨盒 5146752
-
CMS-P1-PAD - 附件 5144819
-
CMS-P1-PAD/SPARE - 附件 5144893
-
CMS-P1-M/ZB - 料盒插件 5144699
-
CMS-P1-M/ZBF - 料盒插件 5144709
-
CMS-P1-M/ZBFM - 料盒插件 5144686
-
CMS-P1-M/ZBM - 料盒插件 5144660
-
CMS-P1-M/BN-ZB - 料盒插件 5144725
-
CMS-P1-M/GPE - 料盒插件 5144754
-
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING - 标签盒 5145711
-
CMS-P1-M/GPE-PAD - 附件 5144880
-
CMS-P1-M/LBHZ - 料盒插件 5144738
-
CMS-P1-M/PAB - 料盒插件 5144741
-
CMS-P1-M/SS-ZB - 料盒插件 5144712
-
CMS-P1-WMU-ADAPTER - 料盒插件 5144822
-
CMS-P1-M/ENTRELEC RC - 料盒插件 5144932
-
CMS-P1-M/MURR 400 - 料盒插件 5144945
-
CMS-P1-M/WAGO MINI WSB - 料盒插件 5144864
-
CMS-P1-M/WAGO WMB - 料盒插件 5144767
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 4 - 料盒插件 5144877
-
CMS-P1-M/WAGO WSB 5 - 料盒插件 5144770
-
CMS-P1-M/WEID MCSF 4-6 - 料盒插件 5144783
-
CMS-P1-M/WEID MCU - 料盒插件 5144796
-
CMS-P1-M/WEID-PAD - 附件 5144851
-
CMS-P1-M/WIEL - 料盒插件 5144929
-
CMS-P1-PENDEPOT - 打印机附件 5144835
-
CMS-P1-PREPLATES - 打印机附件 5145135
-
P1 UC-MAG 1 - 标签盒 5146079
-
P1 UC-MAG 2 - 标签盒 5146082
-
P1 UC-MAG 3 - 标签盒 5146095
-
P1 UC-MAG 4 - 标签盒 5146105
-
P1 UC-MAG 5 - 标签盒 5146118
-
P1 UC-MAG 6 - 标签盒 5146121
-
P1 UC-MAG 7 - 标签盒 5146568
-
CMS-R-SET-TR - 清洁组套 5146751
-
CMS-P1-M/MURR 401 - 料盒插件 5144958
-
CMS-P1-M/ZBFM-PAD - 附件 5144848
优势
绘图仪通过PROJECT complete软件进行控制
绘图笔自动安装与废弃处理
操作简单,仅需几个按钮
绘图仪可以通过并行接口或USB接口简单迅速的与计算机相连接
自动标记准备功能确保从第一个字母开始就能达到最佳的标记效果
长时间不用时,绘图笔可以安全地存储在笔架中