CMS-P1-PAD
-
附件
5144819
塑料料仓,适用于CMS-P1绘图仪和PLOTMARK,用于放置板式材料,带有用于固定标签、薄膜和纸张的自粘垫,最大板式材料尺寸为DIN A4。
产品详情
适配产品
优势
我们为各种标识材料提供众多不同的模板
可局部标记
模板使绘图仪可全尺寸作业
坚固的塑料模板,适合对所有标准标识材料进行标记
当与CMS-P1-PLOTTER配合使用时,可以在每个标记过程中比上代机型多处理35 %的材料
甚至与已使用的标记纸兼容