CMS-P1-PLOTTER - 贴标绘图仪
5144615

贴标绘图仪, 重量: 8 kg, 长度: 0.66 m, 宽度: 440 mm, 高度: 125 mm

提供免费下载。 下载

产品详情







适配产品



优势

绘图仪通过CLIP PROJECT软件控制
绘图笔自动安装与废弃处理
操作简单,仅需几个按钮
绘图仪可以通过并行接口或USB接口简单迅速的与计算机相连接
自动标记准备功能确保从第一个字母开始就能达到最佳的标记效果
CMS-P1-PLOTTER的笔架防止绘图笔变干
长时间不用时,绘图笔可以安全地存储在笔架中