P1 UC-MAG 2 - 标签盒
5146082

模板,采用CMS-P1-PLOTTER打印,用于安装UC-WMC 4.4...

产品详情








适配产品



优势

可局部标记
当与CMS-P1-PLOTTER配合使用时,可以在每个标记过程中比上代机型多处理35 %的材料
模板使绘图仪可全尺寸作业
坚固的塑料模板,适合对所有标准标识材料进行标记
甚至与已使用的标记纸兼容
我们为各种标识材料提供众多不同的模板