B-STIFT
- 标记笔
B-STIFT
- 标记笔
1051993
标记笔,用于书写标记未打印的扁平式标记条,标记防抹擦,防水,线宽0.5 mm
标记笔,用于书写标记未打印的扁平式标记条,标记防抹擦,防水,线宽0.5 mm
标记笔,包括笔架、墨水罐、笔尖0.25 mm
用于绘图仪系统笔座的50个标识制备板
铝制笔架,用于标记绘图仪时固定P-PEN
标记笔,包括笔架、墨水罐、笔尖0.35 mm
清洁棒,用于快速、高效地清洁各类菲尼克斯电气热转印打印机的喷头。
一次性标记笔,不可再填充,用于手写标记,也可与P-PEN ADAPTER配合使用来标记绘图仪,线条粗细为0.1 mm
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:1.0 mm
清洁液,30 ml,用于CMS-PEN ...和CMS-DISPOSABLE-PEN ...
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 0.1 mm
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。