CMS-GRAV 32-PAD 500X500X3
- 备用部件
CMS-GRAV 32-PAD 500X500X3
- 备用部件
5144987
备用部件, 用于将标识材料/雕刻板固定在GRAV 32刻印单元上的自粘垫。双面涂层设计,无需使用粘合剂或辅助夹具。
备用部件, 用于将标识材料/雕刻板固定在GRAV 32刻印单元上的自粘垫。双面涂层设计,无需使用粘合剂或辅助夹具。
固定环,适用预设加工工具
清洁套件,包含1个清洁杯、2个分别装有10 ml清洁液的清洁墨盒以及2个用于CMS-PEN ...和CMS-DISPOSABLE-PEN ...的替换密封盖
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 1.0 mm
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:0.5 mm
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 0.3 mm
备用卡盘,适用直径为3 mm的加工工具
墨盒,专用黑色墨水,5盒,每盒1 ml,适用于高要求
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 0.75 mm
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 0.5 mm
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。