CMS-GTG 3,0
- 硬质合金凿子
CMS-GTG 3,0
- 硬质合金凿子
5066560
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 3.0 mm
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 3.0 mm
硬质合金铣刀,2条切割边,铣削宽度: 2.0 mm
替换套件,包含1个支架管件、1个夹紧件、1个用于固定抽吸管和连接电缆的安装支架
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置1张 Weidmüller Multicard通用标记条
带替换密封盖的清洁墨盒,2个分别装有10 ml清洁液的墨盒,2个用于CMS-PEN ...和CMS-DISPOSABLE-PEN ...的盖子
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:0.3 mm
套管,适用机械表面
塑料模板,适用CMS-P1打印机。可放置3张扁平式标记纸
模板,采用CMS-P1-PLOTTER打印,用于安装UC1-TM..., UC1U-TM...
料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK,用于放置UC-EMP...、UC-EMLP...
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。