CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
- 备用部件
CMS-GRAV 32-PAD 305X400X3
- 备用部件
5144974
防滑衬垫,适用在打印机CMS GRAV 32上固定模板,尺寸: 305x400x3 mm
防滑衬垫,适用在打印机CMS GRAV 32上固定模板,尺寸: 305x400x3 mm
硬质合金凿子,1条切割边,切削宽度: 3.0 mm
硬质合金铣刀,2条切割边,铣削宽度: 2.0 mm
带替换密封盖的清洁墨盒,2个分别装有10 ml清洁液的墨盒,2个用于CMS-PEN ...和CMS-DISPOSABLE-PEN ...的盖子
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:0.3 mm
套管,适用机械表面
标记绘图仪,适用于UC标识材料全系列和板式及条式材料。
一次性笔,包含适配器、集成墨囊和笔座,笔划宽度:0.25 mm
料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK,用于放置UC-TMF...、UC1-TMF...、UC-WMT...
一次性笔,包含适配器、集成墨囊和笔座,笔划宽度:0.35 mm
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。