带雕刻系统的绘图仪

带雕刻系统的绘图仪

配合高品质标识材料,绘图仪可绘制耐用标识。只需用雕刻元件替换标准绘图仪头即可快速将绘图仪转化为雕刻系统。即使在极端条件下,该系统制作的标识依旧极为耐用。

提出问题以了解此类产品的更多信息

优势

  • PROJECT complete标识软件,轻松操作绘图仪
  • USB和Centronics接口,实现快速调试
  • 仅需四个按键即可完成操作,简单明了,使用方便

附带雕刻系统的绘图仪

带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。

该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。

创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。