P1 GRAVER 0.2
- 刻印工具
P1 GRAVER 0.2
- 刻印工具
5145478
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:0.2 mm
刻针工具,刻刀刃角15°,刃径:0.2 mm
硬质合金铣刀,2条切割边,铣削宽度: 3.0 mm
附件
CMS-GRAV凿子上的备用螺丝
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 0.1 mm
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 3.0 mm
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 0.5 mm
KGS 2的备用驱动皮带
凿子分类箱,包括CMS-GTG 0.1 至 CMS-GTG 3.0,每类一只
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。