CMS-GTGL 0,3
- 刻印工具
CMS-GTGL 0,3
- 刻印工具
5061633
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 0.3 mm
凿子,适用雕刻主轴CMS-GRAVUR KGS 1,硬质合金,切削宽度: 0.3 mm
绘图机配件,带刻印组件
带雕刻系统的绘图仪尤为适合车间标识应用。
该系统可用于雕刻金属和特殊的双层塑料。产品配备直径0.2至1.0 mm的雕刻刀,可雕刻粗细不等的线条。
例如,雕刻标识可用于标记地下电缆。
创建适用于侵蚀性环境的耐用标识。