P1 UC-MAG 1 - 标签盒
5146079

料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK,用于放置UC-TM...、UC-TMN...、UC-WMC 3,1...、UC-WMTBA...

产品详情








适配产品



优势

可局部标记
当与CMS-P1-PLOTTER配合使用时,可以在每个标记过程中比上代机型多处理35 %的材料
模板使绘图仪可全尺寸作业
坚固的塑料模板,适合对所有标准标识材料进行标记
甚至与已使用的标记纸兼容
我们为各种标识材料提供众多不同的模板