CMS-P1-M/ZB
-
料盒插件
5144699
塑料料盒插件,适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK。用于放置22个快速标记条
产品详情
适配产品
优势
我们为各种标识材料提供众多不同的模板
可局部标记
模板使绘图仪可全尺寸作业
坚固的塑料模板,适合对所有标准标识材料进行标记
当与CMS-P1-PLOTTER配合使用时,可以在每个标记过程中比上代机型多处理35 %的材料
甚至与已使用的标记纸兼容