CMS-P1-M/WEID MCU - 料盒插件
CMS-P1-M/WEID MCU
-
料盒插件
5144796
塑料模板,适用CMS-P1打印机。 可放置1张 Weidmüller Multicard通用标记条
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标记架
标识
标识技术
绘图仪
尺寸
宽度
106 mm
高度
314 mm
深度
11 mm
商业数据
订货号
5144796
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
BG123Z
产品关键代码
BG123Z
GTIN
4017918951221
单件重量(含包装)
428.7 g
单件重量(不含包装)
458.8 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19140615
ECLASS-15.0
19140615
ETIM
ETIM 10.0
EC001675
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43211600
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(无电气和电子设备)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
PLOTMARK
-
贴标绘图仪
0804499
CMS-P1-PLOTTER
-
贴标绘图仪
5144615
CMS-P1-M/WEID-PAD
-
附件
5144851
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助