PATG 4/15
-
导线标记条支架
1013054
导线标记条支架, 透明, 未标记, 电缆直径范围: 6 ... 10 mm, 安装方式: 滑插式, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm
产品详情
产品类型 | 标记条支架 |
型号 | 外形 |
宽度 | 15 mm |
高度 | 8.52 mm |
深度 | 14.15 mm |
外部尺寸 | |
外径 | 6 mm ... 10 mm |
最小外径 | 6 mm |
最大外径 | 10 mm |
文本框 | |
文本框宽度 | 15 mm |
文本框高度 | 4 mm |
RoHS 标准 | 是 |
颜色 | 透明 |
标识材料 | PVC |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
材质 | 不含硅酮 |
电缆外径 | 6 mm ... 10 mm |
针对会破坏涂层或光泽的物质的测试 | |
结果 | 已通过测试 |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -50 °C ... 80 °C |
建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
建议湿度(存储/运输) | 50 % |
安装类型 | 滑插式 |
订货号 | 1013054 |
包装单位 | 500 pc |
最小订货量 | 500 pc |
销售关键代码 | BG221A |
产品关键代码 | BG221A |
目录页面 | 页码248 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918013479 |
单件重量(含包装) | 0.562 g |
单件重量(不含包装) | 0.54 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 0.002千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UCT-WMT (15X4) BU - 导线标记 0801452
-
UCT-WMT (15X4) GN - 导线标记 0801450
-
UCT-WMT (15X4) OG - 导线标记 0801449
-
UCT-WMT (15X4) RD - 导线标记 0801448
-
UCT-WMT (15X4) YE - 导线标记 0801447
-
UC-WMT (15X4) - 导线标记 0819398
-
UC-WMT (15X4) BU - 导线标记 0821030
-
UC-WMT (15X4) GN - 导线标记 0824040
-
UC-WMT (15X4) OG - 导线标记 0824037
-
UC-WMT (15X4) RD - 导线标记 0821043
-
UC-WMT (15X4) YE - 导线标记 0819408
-
US-WMT (15X4) - 电缆标识 0828767
-
US-WMT (15X4) BU - 电缆标识 0829291
-
US-WMT (15X4) GN - 电缆标识 0829292
-
US-WMT (15X4) OG - 电缆标识 0829288
-
US-WMT (15X4) RD - 电缆标识 0829287
-
US-WMT (15X4) VT - 电缆标识 0829290
-
US-WMT (15X4) YE - 电缆标识 0828954
-
EMT (15X4)R - 插芯标签 0817329
-
EMT (15X4)R BU - 插芯标签 0817332
-
EMT (15X4)R RD - 插芯标签 0816249
-
EMT (15X4)R YE - 插芯标签 0817358
-
WMTW (15X4)R - 电缆标识 0831002
-
WMTW (15X4)R YE - 电缆标识 0831003
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - 插芯标签 1169312
-
PABL 15X4 - 插入式标记条 0808260
-
UCT-WMT (15X4) VT - 导线标记 0801451
-
UC-WMT (15X4) BN - 电缆标识 0829475
-
UC-WMT (15X4) VT - 电缆标识 0825361
优势
相应的UC‑WMT ...、US‑WMT ...和EMT ...插入式标识用于标记
导线标识系统包括标记条支架和插入式标签
PATG套环是一种封闭式标记条支架
可以对直径为0.6 mm ... 50 mm的导线进行标记